Hero - Ball Valves

Válvulas esfera

Válvulas esfera da Fisher com munhões ajudam a manter a vazão consistente em aplicações de capacidades altas e serviço pesado.

C010 - Ball Valves

O que são válvulas esfera de regulagem?

Uma válvula esfera consiste em um corpo de válvula com uma bola giratória para controlar a vazão. Uma válvula esfera, como um dispositivo de controle regulador, usa um mecanismo de uma porta completa (passagem plena) ou porta reduzida (passagem parcial). Uma porta ou furo é uma passagem de vazão cilíndrica pelo centro da bola, e a vazão é interrompida quando ela atinge um quarto do trajeto. A porta de uma porta completa ou de uma válvula esfera de passagem plena é igual ao diâmetro do tubo e apresenta pouca ou nenhuma restrição à vazão, para liberar o sistema de pig quando não atenuado. A porta de uma porta reduzida ou de uma válvula esfera é menor do que o tubo para absorver uma pequena quantidade de queda de pressão.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que são válvulas esfera de regulagem?

Como funciona?

Aplicações comuns

As válvulas esfera de passagem plena e reduzidas são bem-equipadas para uma variedade de hidrocarbonetos e processam aplicações do setor, incluindo tubos, bypass, batelada, monitor e serviço de bloqueio de emergência. A rangeabilidade normalmente é de 100:1.

Montagem de munhão

As válvulas esfera podem ser montadas em munhão para minimizar a fricção em altas quedas de pressão. Um munhão é um estilo de montagem da bola no eixo da válvula ou eixo de ponta com dois rolamentos diametricamente opostos.

Serviço Severo

Os atenuadores de serviço severo opcionais para válvulas esfera ajudam a controlar o ruído e as vibrações de líquidos e gases com alta queda de pressão. Um ajuste para o serviço com gás pode ajudar a reduzir os efeitos de ruído causado pela vibração dos dutos. Um ajuste projetado para o serviço com líquido pode eliminar ou reduzir a cavitação e a vibração e o ruído a ela associado.

Dimensionamento da válvula de controle

Como dimensionar uma válvula de controle

A Emerson pode ajudar você a dimensionar e selecionar a válvula de controle mais apropriada para as condições de serviço existentes.

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.