Mimic DeltaV
Melhore o desempenho e proteja as operações com soluções de gêmeo digital que permitem o treinamento de operadores e testes avançados de equipamentos e processos por meio de simulação dinâmica.
Mimic DeltaV fornece simulação precisa e em tempo real dos comportamentos da planta. Projetado para o usuário final ou integradores com experiência em automação de processos, não apenas especialistas em simulação, o Mimic integra-se fácil e automaticamente com seu sistema de controle off-line. Crie uma réplica digital de sua instalação para obter conhecimentos e oferecer valor em todo o ciclo de vida útil de sua instalação.
O uso da simulação dinâmica no treinamento de operadores e melhoria da automação reduz riscos e aumenta o desempenho. O Mimic DeltaV atende às necessidades de plantas de processo ao longo do ciclo de vida útil das operações.
Simulação do processo
A simulação dinâmica do Mimic para os setores de processo oferece testes do sistema de controle, treinamento de operadores e manutenção contínua do sistema.
Modelagem avançada
Desenvolva rapidamente simulações de alta fidelidade no Mimic usando os modelos dinâmicos configuráveis de operações unitárias da planta de processo.
Treinamento de operadores
Otimize os esforços de treinamentos com aplicações projetadas para transmitir rapidamente o conhecimento de operadores experientes para os novatos.
Teste de automação
Automatize os processos de testes e outras tarefas realizadas frequentemente para configurar, examinar e verificar os valores na simulação dinâmica do Mimic e em qualquer serviço OPC.
Simulação imersiva
Experiência de treinamento imersiva impulsionada pela tecnologia de realidade virtual
Transfira com facilidade a simulação dinâmica desenvolvida de um sistema de controle para outro sem alterações de modelo usando a variedade de drivers de E/S simulados no Mimic.
Manutenção
Mantenha o DeltaV Simulate e o sistema DeltaV de produção alinhados com o Mimic Synchronize.
SOFTWARE DE GESTÃO DE OPERAÇÕES DELTAV
Uma simulação é um investimento prático que todo Gerente de Operações deve fazer, independentemente do tamanho da planta ou do setor. A simulação dinâmica de processos reduz o risco e o custo de melhorar a operação e o controle da planta e apoia a qualificação da força de trabalho. O software de simulação do Mimic DeltaV agrega valor à execução de projetos de capital e à modernização de sistemas de controle, bem como ao desempenho da operação do ciclo de vida útil da planta.
O Mimic simula os comportamentos da planta de modo preciso e em tempo real. Escolha a complexidade do modelo e dimensione-o conforme necessário ao longo do ciclo de vida útil da planta. A simulação dinâmica pode ser usada para testar novas ideias de projeto de controle para garantir que não ocorram efeitos adversos, além de treinar os operadores para lidar melhor com situações normais ou anormais.
O tempo de inatividade não programado pode ser resultante das reações incorretas dos operadores a situações ou dos erros desconhecidos nas configurações do sistema de controle. A simulação dinâmica oferece a possibilidade de testar novas alterações de engenharia antes do comissionamento e treinar os operadores na partida e parada do sistema, em situações anormais e em eventuais problemas na planta.
Sem um profundo conhecimento do processo, os operadores não saberão como se adaptar e reagir em determinados eventos de segurança do processo. A simulação dinâmica oferece a possibilidade de comprimir o tempo. Assim, os operadores aprendem a agir da forma adequada em caso de eventos anormais, conhecimento que geralmente leva anos de experiência para ser adquirido.
Os riscos do projeto envolvem programação comprimida, operadores despreparados e estratégia de controle não comprovada. Desenvolva a simulação dinâmica em paralelo com o desenvolvimento do sistema de controle para perceber os benefícios antes do comissionamento. O Mimic oferece ferramentas integradas para automatizar e aumentar a qualidade dos testes e treinamentos.
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution. Learn how Mimic Train can implement a robust and flexible training program for your operators.
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining Emerson's RTMS and Mimic Simulation Software. RTMS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured
Garanta a durabilidade e o desempenho máximo do sistema de simulação.
Avaliação e serviços especializados anuais para manter seu simulador relevante e confiável.
Você tem uma ideia para aprimorar o Mimic DeltaV? Compartilhe aqui.
Aprimore sua força de trabalho com uma gama completa de cursos de treinamento, tanto presenciais quanto virtuais, para o Mimic DeltaV.