Recursos do Cronograma em tempo real

Soluções simplificadas de integração empresarial e colaboração

Capacite suas equipes com controle de acesso robusto baseado em funções, notificações contínuas via Microsoft Teams e acesso conveniente ao cronograma baseado na Web e na área de trabalho.

Integração corporativa

Desbloqueie a excelência operacional

Desbloqueie a excelência operacional com nosso modelo unificado de análise de cronograma e remoção de gargalos. Atualize facilmente a lógica de simulação a partir de planilhas para processos simplificados. Integre-se de forma perfeita com a DeltaV Discrete Event Simulation para aumentar a eficiência e a precisão, garantindo o desempenho ideal em suas operações.

Simulação e análise hipotética

Capacite a inovação da sua planta com experimentação em área virtual

Obtenha flexibilidade na modelagem de instalações e análise de operação com tecnologia de simulação inovadora.

Crie uma área virtual para experimentação da planta

Maximize a eficiência e minimize o tempo de inatividade

Aproveite integrações perfeitas em tempo real para atualizações instantâneas de sistemas internos e externos, desbloqueando informações valiosas por meio das nossas opções de relatórios abrangentes e painéis fáceis de usar. Você terá segurança de que suas operações funcionam ininterruptamente com resolução automática de conflitos e respostas rápidas a mudanças inesperadas de cronograma.

Desenvolva um cronograma sempre viável em tempo real

Identifique e otimize gargalos operacionais

Aproveite os dados da planta para análise proativa e melhoria iterativa para maximizar o rendimento e melhorar o desempenho dos KPI.

Determine o gargalo atual e a melhoria da meta

Simplifique o monitoramento de desempenho da instalação

Aproveite os dados do histórico de batelada para gerar e gerenciar automaticamente pontuações de OEE, bateladas de ouro e outras métricas de desempenho.

Acompanhe as métricas de desempenho das instalações com base em fontes consolidadas de dados de negócios
Simulação de eventos discretos

Tecnologia em destaque

DeltaV Discrete Event Simulation

Plataforma de simulação de eventos discretos altamente adaptável e de baixo para cima para suas instalações, que permite análise de eliminação automatizada de gargalos, análise rápida de capacidade, avaliação de cenários e planejamento da cadeia de suprimentos.

Simulação de eventos discretos

O mais recente

Artigo

A transformação contínua dos controles de processo

Fabricantes científicos estão procurando maneiras inovadoras de analisar dados durante o processo de fabricação
Crie uma área virtual para experimentação da planta

Crie uma área virtual para experimentação da planta

Nosso software do sistema de modelagem em tempo real é um ambiente com flexibilidade para criar modelos em qualquer instalação, operação ou processo. Ele usa uma plataforma para a análise e o cronograma finito, utilizando simulação de eventos diferentes.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Crie uma área virtual para experimentação da planta

Desenvolva um cronograma sempre viável em tempo real

Usando um modelo criado pelo sistema de modelagem em tempo real, o planejamento em tempo real programa automaticamente operações futuras com base nas regras de operações, reconciliando o status em tempo real da fábrica.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Desenvolva um cronograma sempre viável em tempo real
Desenvolva um cronograma sempre viável em tempo real
Determine o gargalo atual e a melhoria da meta

Determine o gargalo atual e a melhoria da meta

Com os dados da planta, execute a análise hipotética para detectar gargalos que afetam o desempenho operacional. Por meio de melhorias iterativas e alterações nos parâmetros do processo, reconheça refinamentos significativos na produtividade e analise o impacto nos KPIs.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Determine o gargalo atual e a melhoria da meta

Acompanhe as métricas de desempenho das instalações com base em fontes consolidadas de dados de negócios

Crie conjuntos de dados a partir dos históricos de bateladas para serem usados no sistema de modelagem. Com esses dados, calcule e gerencie métricas de desempenho, como pontuações OEE ou bateladas de ouro e atualize essas métricas automaticamente para refletir os dados mais atualizados.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Acompanhe as métricas de desempenho das instalações com base em fontes consolidadas de dados de negócios
Acompanhe as métricas de desempenho das instalações com base em fontes consolidadas de dados de negócios

Benefícios da modelagem em tempo real

Benefícios da modelagem em tempo real
Descrição da variabilidade da planta

Descrição da variabilidade da planta

A variabilidade é um fato e é reconhecida pelo RTMS. Os modelos criados capturam a aleatoriedade nos processos e na produção para que seus projetos considerem todas as possibilidades, não apenas as ideais.

Vincule modelos a qualquer banco de dados

Vincule modelos a qualquer banco de dados

Por meio da estrutura de integração, os modelos RTMS podem ser vinculados a dados de qualquer banco de dados facilmente, desde os sistemas de automação até os sistemas de planejamento de recursos empresariais. Modelos integrados a dados refletem a realidade, não apenas uma aproximação.

Resolução automática de conflitos

Resolução automática de conflitos

A arquitetura principal resolve automaticamente a indisponibilidade do equipamento, alterações de agendamento e conflitos de recursos. O resultado é menos tempo para solucionar problemas, mais tempo na análise e uma redução no tempo de inatividade não planejado.

Benefícios do sistema de modelagem em tempo real
Marcador

Validação do design

Aprove o design do processo antes do investimento.

Marcador

Detecção de gargalos

Estabeleça um caminho claro e preciso para eliminar os gargalos.

Marcador

Flexibilidade na instalação

Instalações prontas para o futuro para vários produtos e níveis mais altos.

Marcador

Novas tecnologias

Compreenda os efeitos da nova tecnologia no seu processo. 

Marcador

Análise detalhada de recursos

Gere modelos altamente detalhados de utilidades, mão de obra e outras possíveis restrições.

Marcador

Capacidade e cadência

Determine a capacidade e a cadência viáveis da instalação (inclusive a capacidade de sobretensão).

Benefícios do cronograma em tempo real
Marcador

Aderência ao cronograma

Monitore as metas da instalação e a eficiência dos funcionários com precisão.

Marcador

Análise dos espaços em branco

Visualize e planeje facilmente as atividades de manutenção sem interromper as operações da planta.

Marcador

Cenários hipotéticos

Veja o impacto das mudanças de estratégia no desempenho da instalação e do cronograma de forma imediata.

Marcador

Atualizações automáticas do cronograma

Reflita o status atual de todas as receitas do cronograma por meio da estrutura de integrações e atualize o próximo cronograma. 

Marcador

Requisitos de mão de obra y serviços gerais

Veja o pico de demanda por serviços gerais, mão de obra ou outras possíveis restrições importantes. 

Marcador

Visualizações das equipes de funcionamento

Crie e publique visualizações de atividades dedicadas a diferentes equipes ou operadores.

Marcador

Alocação de operadores

Atribua tarefas aos operadores automaticamente com base na matriz de capacidade e disponibilidade.

Documentação do sistema de modelagem em tempo real

Documentação do sistema de modelagem em tempo real

Saiba como a modelagem em tempo real pode ajudar a resolver alguns dos desafios de fabricação do seu local.

Mais informações
Ative o JavaScript para usar este site.