Poços termométricos Rosemount™
Enfrente os desafios de processo com a tecnologia inovadora que define os padrões do setor.
Há mais de 20 anos, a Emerson é líder na entrega de flexibilidade de aplicações e confiabilidade dos poços termométricos. Por meio do nosso acelerador de design de poços termométricos Rosemount, realizar cálculos de frequência de ruptura é algo rápido e fácil, bem como oferecer a solução mais confiável de poço termométrico para sua aplicação. Nossos cálculos de poço termométrico são realizados de acordo com a norma ASME PTC 19.3 TW, o que ajuda a garantir que os poços termométricos estejam seguros e a evitar tempo de inatividade imprevisto. Nosso portfólio de poços termométricos consiste em várias conexões de processo, materiais e estilos e pode atender às especificações desejadas.
Poços termométricos (1) são tubos metálicos fechados instalados de forma apertada em recipientes ou tubulações de processo, protegendo sensores (2) de temperatura de condições de processos industriais severas, como estresse induzido pelo fluxo, alta pressão e produtos químicos corrosivos. Além disso, os poços termométricos permitem que o sensor seja facilmente removido do processo para calibração ou substituição sem necessidade de paragem do processo. Com base no perfil da haste, você pode otimizar seus poços termométricos em termos de tempo de resposta ou robustez. Para uma medição de temperatura mais precisa, dimensione o poço termométrico para posicionar a ponta no centro do tubo.
Soldado (1):
Flangeado (2):
Roscado (3):
Van Stone (4):
Escalonado (1):
Cônico (2):
Reto (3):
Torcido (4):
Uma família de poços termométricos robusta e versátil. Precisão manufaturada em uma ampla variedade de estilos de montagem, conexões de processo e materiais para adaptação e compatibilidade.
Uma reviravolta no projeto do poço termométrico.
Veja o vídeo de comparação de poços termométricos para ter uma visão ampla sobre como usar um poço termométrico Rosemount Twisted Square.
Normalmente usado nas indústrias química e farmacêutica e projetado para permitir uma resposta de tempo rápida ou para aplicações que necessitam de longos comprimentos de imersão.