Sobre sensores de pressão
Confiabilidade incomparável e qualidade excepcional, todas respaldadas por mais de 50 anos de experiência comprovada em pressão.
As soluções de tecnologia de pressão incluem sensores capacitivos, piezoresistivos e outros para fornecer dados essenciais do processo em aplicações de pressão diferencial, calibração e absoluta. Esses sensores medem a pressão, o nível, a vazão e os derivados, respondendo fisicamente às alterações na pressão do processo, convertendo o movimento físico em um sinal elétrico.
O transmissor Coplanar abriga um sensor de capacitância com a tecnologia de detecção Saturn™ patenteada que melhora o desempenho para oferecer proteção de precisão e sobrepressão líder do setor.A configuração do Coplanar é facilmente integrada com uma variedade de colectores, elementos primários e selos remotos.As configurações oferecem desempenho e funcionalidade para leituras de pressão diferencial, medições reais ou pressão absoluta.
O transmissor em linha Rosemount usa tecnologia piezo resistiva de sensores comprovada em campo, convertendo a resistência em um sinal elétrico. Os transmissores em linha se conectam diretamente ao processo com uma conexão direta roscada, um manifold ou soluções de sistema de selo.Esta configuração foi projetada para medições de precisão e medição de pressão absoluta precisas e confiáveis.
Transmissores multivariáveis são projetados com vários elementos sensores na mesma caixa do transmissor. Um design inovador, este único dispositivo é capaz de fornecer pressão diferencial, pressão estática e medições de temperatura do processo. Transmissores multivariáveis são comumente usados para aplicações de vazão mássica e medição de energia.
Os sensores Paine estão disponíveis em configurações de diafragma ou tubo. O design do diafragma consiste em uma ponte de wheatstone com medidores de folha no diafragma com duas pernas em tensão e duas em compressão e normalmente é usado para pressões inferiores a 5000 psi (345 bar). O sensor de tipo tubo é projetado com conjuntos de fios de tensão enrolados em torno de um tubo pressurizado e amarrados para formar uma ponte de wheatstone. Eles geralmente são usados com pressões superiores a 5000 psi (345 bar).
Projetado para operações de longa vida em duros ambientes de produção submarinos, o sensor SenCorr submarino da Roxar é um sensor de piezoresistiva de silício que mede pressão e temperatura. Ambas são medidas simultaneamente em um ponto comum através de uma conexão padrão de ponte, proporcionando uma compensação de temperatura completa da leitura de pressão. Este sensor também pode ser embalado com sensores de erosão de areia e corrosão no mesmo transmissor para informações de processo mais completas.