Sistemas de fundo do poço
Monitore a pressão e a temperatura atrás do invólucro do poço, proteja a integridade do poço, a produção e a segurança offshore
Operadores devem poder acessar informações dentro dos poços e, em particular, por trás da caixa do poço. No entanto, enquanto o anel B é a área mais provável de se ver as primeiras indicações de altas pressões nas profundidades do poço, operadores têm pouca maneira de saber disso. É através de sistemas de fundo de poço de baseado em wireless que a temperatura e a pressão por trás do invólucro do poço podem ser monitoradas, fornecendo alertas antecipados de altas pressões e acumulação de pressão, protegendo a integridade do invólucro e fornecendo informações valiosas durante a resolução de problemas. O resultado é uma integridade melhorada do poço e uma produção contínua.
Implementados em produção, injeção e poços inteligentes multi-zona altamente complexos, sistemas de monitoramento de poço e medidores de alta pressão/temperatura devem atuar nos ambientes de poços profundos mais severos. Isso requer medições exatas, precisas e em tempo real - crucial para as operações de reservatórios.
Nas áreas atrás do invólucro do poço, os acúmulos de pressão podem fazer com que a vedação do cimento se deteriore, levando a uma perda de integridade do invólucro e à migração vertical de óleo e gás para a superfície. No pior dos casos, isso pode levar a explosões de gás superficiais.Nesses casos, as informações do fundo do poço que estão por trás do invólucro do poço são vitais e um contribuinte importante para a segurança offshore.
A ampla variedade de produtos de fundo de poço e de acabamento no mercado hoje é crucial para proteger a integridade do poço. Protetores de cabos robustos podem proteger os cabos elétricos do fundo do poço e as linhas de controle hidráulico, as saídas do cabeçote podem servir de barreira de pressão entre o poço e o lado superior, e o monitoramento do poço pode dizer tudo sobre o que está acontecendo no fundo do seu poço. O resultado é uma rede integrada do fundo do poço.
Maximizar o desempenho do reservatório requer uma mão de obra qualificada.