About Annubar™ Averaging Pitot Tube Technology
A cost-effective flow measurement solution that minimizes permanent pressure loss while delivering advanced capabilities.
Maximize operational and energy savings with Rosemount Annubar Averaging Pitot Tube Technology, a patented T-shaped sensor solution that minimizes permanent pressure loss while maximizing accuracy. Combined with a Rosemount MultiVariable Transmitter, this technology can provide 3 measurements with a single process penetration delivering best-in-class mass flow measurement. Options include installation without process interruption and bi-directional flow measurement
A tecnologia do tubo de Pitot de valor médio Annubar da Rosemount é projetada com um sensor patenteado em forma de T para fluxo de pressão diferencial aprimorado e medição integral da temperatura do processo. A superfície ascendente lisa deste sensor cria um ponto de separação fixo que melhora o sinal de pressão diferencial e o desempenho sobre uma faixa de vazão mais ampla. O lado de trás do sensor inclui zonas de estagnação posicionadas para reduzir o ruído do sinal e resistir ao entupimento causado por partículas de processo.
Uma solução versátil, os tubos de Pitot de valor médio da Annubar oferecem várias opções de montagem para atender a uma ampla variedade de demandas de processos. O conjunto flangeado cumpre os requisitos estruturais das aplicações de alta pressão e fornece mecanismos tradicionais de montagem para montagem posterior. A opção Pak-Lok utiliza o design de compressão para proteger firmemente o sensor e o design compacto instala-se facilmente entre flanges de face elevada.
Atendendo aos requisitos complexos e exigentes de aplicações de serviço em condições severas, o Elemento primário Rosemount 585 Annubar oferece extrema durabilidade. Projetada com um design de sensor simétrico, esta solução de medidor de vazão pode ser usada para medir a vazão bidirecional, eliminando a necessidade de dois conjuntos de medidores de vazão. Além disso, a construção do sensor sólido remove soldas estruturais na vazão do processo, permitindo a máxima resistência.
A tecnologia de tubo de Pitot de valor médio da Anubar garante uma instalação rápida e segura com montagem Flo-Tap. O conjunto Flo-Tap pode ser trepanado sem interromper o vazão do processo, permitindo que você adicione e instale pontos de medição de vazão sem encerramento do processo e do sistema. Fornecendo uma remoção rápida para a manutenção da tubulação ou da linha, o elemento de vazão se retrai rápida e facilmente e se insere sob pressão com mecanismos assistidos por engrenagens.
Combinado com as capacidades do Rosemount 3051S MultiVariable™ 3051S transmissor, este medidor de vazão é uma solução de medição de vazão de massa não igual. Oferecendo pressão diferencial, temperatura e leituras de vazão através de 1 dispositivo, este produto reduz a necessidade de múltiplas penetrações de tubos. Esta solução escalável atualiza 22 vezes por segundo e oferece fácil manutenção e remoção de RTD sem necessidade de encerramento do processo, oferecendo controle mais apertado e melhor produtividade.