Medidores de densidade e viscosidade com precisão superior
Como você está medindo densidade e viscosidade?
Os medidores de densidade e viscosidade oferecem medidas precisas da concentração de líquidos e gases em aplicações de alta criticidade. Ao medir a densidade, esses medidores operam com base no princípio do elemento vibratório, onde a frequência de vibração é inversamente proporcional à densidade do fluido. Os medidores de viscosidade utilizam a largura de banda do mesmo sinal de frequência que os densitômetros para calcular a viscosidade dos líquidos. Os medidores de densidade e viscosidade são projetados para otimizar o desempenho da sua medida de concentração.
Os medidores de densidade e viscosidade são baseados em um princípio de elemento vibratório segundo o qual a frequência de vibração é inversamente proporcional à densidade do fluido. Os medidores de viscosidade baseiam-se neste princípio operacional, mas também medem características de frequência adicionais para determinar a viscosidade líquida. Todos os medidores de densidade e viscosidade utilizam uma medição de temperatura interna para explicar as mudanças na rigidez do metal resultantes de mudanças de temperatura.
A densidade e a viscosidade são variáveis de processo valiosas que podem ser usadas para medir a qualidade do produto, realizar conversões entre massa e volume, otimizar a eficiência, identificar as interfaces do produto e muito mais. Essas medidas são necessárias em qualquer lugar em que o valor, a qualidade ou a composição do fluido são importantes. Em suma, as medidas de densidade e viscosidade ajudam a identificar um fluido, determinam quanto dele existe e se a composição e a medição estão corretas.
Os medidores de densidade e viscosidade são críticos para qualquer processo de fluido ou gás envolvendo transferência de custódia, detecção de interface, mistura, separação, evaporação ou mudança de produto. Seja medindo a concentração percentual de uma solução de limpeza cáustica ou uma mistura de açúcar e água (graus brix), esses medidores ajudam a gerar receita, proporcionando uma melhor consistência, redução de resíduos e percepção de qualidade dos clientes. Muitos processos utilizam medições de densidade e viscosidade de fluidos para melhorar a produtividade e o rendimento.