Reatores e tanques de mistura são geralmente centrais no processo de fabricação de produtos químicos e exigem medição de nível confiável e precisa para garantir alta qualidade, controle e consistência do produto. As nos tanques reatores, as condições podem ser severas devido às mudanças rápidas de níveis, turbulência, mudança de temperatura e meios viscosos ou corrosivos. Como o reator é frequentemente equipado com agitadores, o radar sem contato combinado com a tecnologia de detecção de nível pontual é ideal para proporcionar uma intrusão mínima no tanque, evitando obstruções.
Transmissores de nível por radar que usam frequências diferentes são necessários para resolver diferentes desafios de processo em reatores e tanques de mistura. Transmissores de nível de frequência mais alto, como o Rosemount 3408 de 80 GHz, são adequados para pequenos encaixes de processo e faixas de medição curtas, enquanto a frequência média de 26 GHz do Rosemount 5408 se adapta melhor a condições mais desafiadoras do processo, incluindo a presença de vapor e espuma.