Tanques de combinação ou mistura são usados em muitos processos na indústria química para combinar diferentes fluidos ou misturar fluidos com meios sólidos. Os tanques de mistura podem estar em temperaturas ambientes ou elevadas para melhorar a dissolução. A tecnologia de medição de nível é necessária para monitorar e controlar meios de adições e evitar o transbordamento ou excessos no tanque. Alguns dos desafios incluem a presença de meios corrosivos, condensação, espuma e risco de acúmulo de meio se o conteúdo for viscoso ou pegajoso. Normalmente, o tanque de mistura ou combinação é equipado com um agitador, portanto, uma instrumentação sem contato e/ou de baixa intrusão é desejável para não interferir nas obstruções internas.
O portfólio de transmissores de nível por radar sem contato Rosemount da Emerson combinado com as Rosemount 2100 chaves de nível fornece soluções de medição de nível ideais que podem suportar condições severas e em mudanças.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operacionais do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.