Vista aérea da planta com esquemas técnicos

Pro.Lean

Tecnologia de software de análise de plantas para arquiteturas abertas e flexíveis.

O Pro.Lean© agiliza a produção e análise de dados e melhora a produtividade com métricas de KPI e OEE.

Display Pro.Lean

Pro.Lean©

O Pro.Lean© permite que você se comunique com qualquer sistema ou dispositivo de campo, colete e registre dados no banco de dados para analisar os principais indicadores de desempenho (KPI), calcular a eficácia geral do equipamento (OEE) e medir o tempo de inatividade. Com arquitetura aberta e configuração simplificada, o Pro.Lean© é uma solução de software que reduz perdas e maximiza lucros em qualquer implantação da Indústria 4.0.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Pro.Lean©

Quais são as vantagens de usar este produto?

Uma solução de software de manufatura enxuta e inteligência de fábrica para melhorar a produtividade, reduzir o desperdício e aumentar os lucros.

Ícone de dinheiro

Implantação intuitiva e econômica

Ferramentas poderosas e prontas para uso ajudam você a criar projetos com simplicidade e rapidez.

Ícone de conectividade

Conectividade e aquisição de dados

Tecnologia flexível para conexão com qualquer dispositivo ou máquina de automação.

Ícone de pilha

Abertura e integração

Simplifique as funções de supervisão e aquisição, análise e gerenciamento de dados.

Ícone de cronômetro

Módulos de análise de OEE, KPI e tempo de inatividade

Gere relatórios, tabelas e gráficos ricos em dados para uma análise de produção completa.

Movicon Pro.Lean — Tecnologia de software de análise de plantas para arquiteturas abertas e flexíveis

Movicon Pro.Lean — Tecnologia de software de análise de plantas para arquiteturas abertas e flexíveis

A Melhor Solução Aberta para Projetos da Indústria 4.0

O Pro.Lean© é compatível com um processo de tomada de decisão baseado em dados e melhora a produtividade em todos os tipos de arquiteturas industriais abertas e flexíveis. Com operação em poderosa plataforma Movicon NExT™, o ProLean© vem com ferramentas automatizadas que não requerem programação ou codificação adicional.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A Melhor Solução Aberta para Projetos da Indústria 4.0

Funcionalidade

Painéis de dados de produtividade

O Pro.Lean© exibe dados em tempo real em painéis que exibem indicadores e status operacional do equipamento com gráficos intuitivos e detalhados, que foram projetados com base na ergonomia moderna. O recurso Web da interface gráfica permite que os operadores controlem facilmente os processos de produção em tempo real a partir de qualquer local.

Os painéis podem ser personalizados conforme necessário, integrando funções avançadas de gerenciamento e comando que permitem a função de supervisão no módulo.

Desempenhos, OEE, KPI

Os indicadores de eficácia geral do equipamento (OEE) são reconhecidos como os indicadores-chave mais eficazes para medir a eficiência geral da planta. Eles podem maximizar as vendas melhorando a produtividade em três áreas: disponibilidade, desempenho e qualidade. O Pro.Lean© atende a esse objetivo de maneira econômica.

Aproveitando a funcionalidade Movicon, o módulo Pro.Lean© exibe indicadores OEE e principais indicadores de desempenho (KPI) em tempo real e gera relatórios com base em dados novos e arquivados para qualquer turno, operador, máquina, produto ou lote. Os fabricantes podem obter uma nova visão sobre a capacidade real de seus sistemas, linhas de produção e máquinas. O Pro.Lean© fornece todas as informações necessárias para identificar e lidar facilmente com ineficiências e melhorar a eficiência geral de sua planta.

Análise do tempo de inatividade

O módulo de análise de tempo de inatividade exibe estatísticas de tempo de inatividade de produção classificadas por duração e frequência. Os valores são recuperados do registro histórico e representados graficamente de acordo com período, lote, turno e tipo de filtro do operador. As representações gráficas exibem dados de forma significativa usando histogramas ou curvas estatísticas sobrepostas, com opções de impressão. Além de cálculos estatísticos e representações gráficas, o sistema também pode exibir tabelas de resumo com dados filtrados em formato de relatório detalhado.

Eficiência em toda a sua fábrica

Reduza o desperdício e aumente os lucros coletando dados de produção em tempo real para análise de OEE, KPI e tempo de inatividade.

Tela Pro.Lean OEE
Ícone HTML5

Arquitetura Web HTML5

Os painéis do Pro.Lean© exibem medições e relatórios locais e baseados na Web em tempo real. Eles também permitem que você acesse dados no servidor usando navegadores de internet. Desempenho e segurança aprimorados do padrão HTML5 garantem reduções de custo e manutenção.

Íconde de redundância

Conectividade integrada com Movicon™

Capaz de interagir com qualquer supervisor, o Pro.Lean© também oferece a grande vantagem da integração com o sistema Movicon.NExT SCADA/HMI e sua conectividade.

A política de licenciamento Movicon Pro.Lean

Movicon Pro.Lean é um módulo funcional Movicon.NExt opcional que vem com uma licença simples, modular e flexível que se adapta de forma econômica à sua aplicação específica.


O Pro.Lean oferece um modelo de custo opcional e requer uma licença Movicon.NExT SCADA PRO Runtime dimensionada adequadamente para o número de OEEs necessários. O módulo Pro.Lean inclui um assistente e um banco de dados de cálculo do SQL Server. A maioria das licenças inclui o uso do SQL Server Express, incluído gratuitamente. Opções personalizadas também estão disponíveis.


Esquema de licenciamento Pro.Lean:

Esquema de licenciamento Pro.Lean

Assistente
Licenças do tipo Runtime
Baixar tabela de licença
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura A política de licenciamento Movicon Pro.Lean
Ative o JavaScript para usar este site.