Panel PCs
Os computadores industriais (Panel PC) da Emerson possibilitam alta potência à computação nos ambientes e temperaturas industriais mais extremos.
Para ter sucesso em um mundo movido a resultados, é preciso atuar com mais rapidez e menos recursos, além de usar dados cada vez mais. Obtenha a melhor experiência através dos displays industriais da Emerson. Os computadores industriais RXi Panel PC possuem componentes flexíveis, construtivamentes robustos, opções de capacidade de memória RAM para oferecer a melhor experiência para sua aplicação.
Combinando modularidade e flexibilidade para personalizar o produto de acordo com suas necessidades, a linha de computadores industriais RXi Panel PC possui opções com processadores de 1,0 GHz com dois núcleos ou de 1,2 GHz com quatro núcleos, como também opções de 4 ou 8 GB de memória RAM DDR3. Os computadores industriais RXi Panel PC contam com o sistema operacional Windows 10 IoT Enterprise LTSB, oferecendo ampla compatibilidade com seus softwares. Combinando um design compacto, alto desempenho e robustez industrial, os computadores industriais da Emerson podem ser utilizados em uma ampla gama de aplicações.