Monitores industriais
Os monitores industriais da Emerson realçam a nitidez visual e agilizam o acesso aos dados.
Nossos monitores industriais combinam usabilidade de nível de consumidor com durabilidade de nível industrial. Nossas telas modulares e com ligação óptica eliminam a refração e melhoram a nitidez em 20% em relação aos dispositivos legados. A opção de encadear múltiplos monitores em série permite que os operadores simplifiquem sua arquitetura de computação conectando vários monitores sem um divisor. Por fim, essas telas multitouch, projetadas e capacitivas oferecem a mesma facilidade de uso encontrada em um smartphone e também são resistentes a ambientes industriais hostis.
O portfólio do display industrial oferece telas de 7" a 24" em formato widescreen, com telas de 12" e 15" legíveis sob luz solar, disponíveis nos modelos 12" e 15". A natureza modular da unidade oferece flexibilidade para configurar seu display industrial RXi e o encadeamento em série MST permite que você aprimore o formato da sua arquitetura. Telas multitouch, projetadas e capacitivas permitem que os operadores tomem decisões mais inteligentes com uma plataforma de alto desempenho a custos mais baixos.