DeltaV™ Spectral Process Analytic Technology (PAT)
Trazendo análise multivariada em tempo real para alcançar uma manufatura totalmente automatizada para acelerar a comercialização.
Os fabricantes de produtos de ciências biológicas estão sob mais pressão do que nunca para fornecer tratamentos de forma rápida e econômica em todo o mundo. Com o novo foco do mundo em resultados rápidos, já se foram os dias em que o produto poderia ficar em andamento (WIP) por dias, semanas ou até meses, aguardando testes de laboratório para validação de qualidade.
A DeltaV™ Spectral PAT apresenta estabilidade e desempenho trazendo dados de formas de onda espectrais diretamente para o sistema de controle. Ao implantar a verificação e o controle de processos em linha, em tempo real, contínuos e em loop fechado com uma liberação de qualidade automatizada em tempo real, os fabricantes constroem a base para uma gestão regulatória melhor e mais fácil, otimizando o desempenho e o rendimento das instalações.
O DeltaV Spectral PAT executa modelos quimiométricos diretamente no sistema de controle, permitindo a previsão em tempo real de atributos críticos de qualidade. Isso significa que agora você pode monitorar e realizar o controle de circuito fechado com esses valores críticos tão difíceis de medir. Os sistemas DeltaV possuem soluções integradas para mostrar e documentar processos seguros, precisos e repetíveis. Demonstrar essas tecnologias pode dar aos grupos reguladores a confiança de que precisam a fim de dar suporte a essa nova abordagem para melhorar o desempenho da manufatura.
O DeltaV Spectral PAT é mais fácil de implantar e manter aproveitando uma configuração padrão DeltaV, banco de dados e infraestrutura de suporte usada por seus outros aplicativos de controle. Trabalhar em um único ambiente da plataforma DeltaV integrada aumenta a segurança do sistema e simplifica a validação do processo.
A implantação tradicional de PAT usando espectroscopia pode ser um desafio para implantar e manter, principalmente quando medidas críticas de qualidade são usadas em estratégias de controle de circuito fechado. Usando analisadores espectrais de amostras de produtos on-line, os modernos algoritmos de machine learning da DeltaV Spectral PAT e os modelos quimiométricos integrados podem prever com precisão a qualidade do produto para uso como sensores virtuais de qualidade on-line.