Historiadores DeltaV
Colete dados de processo eficientemente com historiadores totalmente integrados.
Uma coleta confiável de dados essenciais do processo é fácil de ser estabelecida e mantida durante a vida útil do sistema, com um conjunto completamente integrado de Historiadores DeltaV contínuo, contínuo avançado e corporativo. Configuração da coleta de dados do histórico é um aspecto integral do ambiente de engenharia de controle do sistema.
Os Historiadores DeltaV contínuo avançado e corporativo empregam a tecnologia do servidor OSIsoft PI para um desempenho superior para a mais exigente coleta de dados de histórico e aplicações de integração.
As aplicações do cliente do historiador DeltaV fornecem uma variedade de métodos ampla e confiável para acessar informações sobre o histórico da batelada, contínuo e de eventos, tanto dentro quanto fora do sistema.
A coleta de dados do histórico e os métodos de apresentação são integrais na engenharia e nos ambientes de operação do sistema do DeltaV. A configuração do sistema e a do historiador são realizadas em um único local. Os dados de histórico da batelada, contínuo e de eventos são prontamente disponíveis através do sistema.
Os historiadores DeltaV avançados contínuos e corporativos empregam a tecnologia do OSIsoft PI Server para um desempenho superior para a mais exigente coleta de dados de histórico e aplicações de integração. As aplicações do cliente do historiador DeltaV fornecem uma variedade de métodos ampla e confiável para acessar informações sobre o histórico de batelada, contínuo e de eventos — tanto dentro quanto fora do sistema.