Plantweb Performance Advisor
Aumente a rentabilidade da planta conhecendo melhor o desempenho dos ativos
O Performance Advisor é um aplicativo local e em tempo real que calcula o desempenho do equipamento usando modelos do primeiro princípio. Ele permite executar o processo de forma mais eficiente, controlar o desempenho da operação com relação às metas, programar atividades de manutenção e determinar as causas principais das deficiências do ativo de produção.
O Performance Advisor calcula o desempenho do equipamento baseado em termodinâmica usando os modelos de primeiros princípios. Esses modelos monitoram os desvios dos parâmetros de design em suas máquinas críticas, incluindo turbinas, compressores, caldeiras e outros ativos de produção.
O Performance Advisor permite executar o processo de forma mais eficiente, controlar o desempenho da operação com relação às metas, programar atividades de manutenção e determinar as causas principais das deficiências do ativo de produção.
Operações recebem comentários sobre o desempenho do equipamento em tempo real para influenciar as alterações de controle e ajudar a cumprir as metas operacionais.
Especialistas em manutenção podem acessar diagnósticos detalhados para compreender o estado e as tendências de degradação, ao correlacionar a condição e os dados de desempenho
Engenheiros de processo podem identificar possíveis problemas nos instrumentos, identificar fontes de degradação e avaliar a eficácia das ações de melhoria de custos
A gestão compreende o impacto financeiro dos desvios de desempenho.
As informações em tempo real disponíveis no Performance Advisor ajudam você a identificar oportunidades de melhoria que, de outra forma, passariam despercebidas. As características de diferenciação agregam valor e conhecimento à operação do equipamento:
O Performance Advisor recebe dados de entrada de medição da instrumentação de campo existente ou de valores inseridos manualmente. Os dados podem ser conectados ao DCS de qualquer fabricante ou historiador de dados.
Aproveita os protocolos abertos: os métodos de conectividade de dados são baseados em serviços OPC e web da indústria. Além disso, através da arquitetura OSIsoft, centenas de protocolos de conexão únicos estão disponíveis para conectividade de dados.
Disponibilidade de Valores de Dados: o Performance Advisor pode suportar dados que são inseridos várias vezes por turno, além de dados continuamente medidos.