산업용 무선 기술
무선을 통해 기존 감지 네트워크를 쉽고 효율적으로 구현 또는 확장
eraaaaaaa
공정 플랜트가 대부분의 플랜트와 같으면 무선 센서가 있지만, 신속하게 무선 센서를 더 추가하여 운영을 향상시키고, 에너지 사용을 줄이며, 안전을 높일 수 있습니다. 무선 센서와 네트워크는 다양한 공정 측정에서 사용하며, 설치 시간이 줄어들고 중단을 최소화하여 유선 센서와 네트워크에 비해 일반적으로 비용이 현저히 줄어듭니다.
에머슨에서 입증된 기술과 어플리케이션 솔루션을 사용하여 무선 감지 네트워크를 구현하거나 확장하도록 지원하는 방법을 알아보십시오.
개방형 표준에는 무선 필드 네트워크용 IEC 62591(WirelessHART®) 및 802.15.4 무선 주파수, 무선 플랜트 네트워크용 IEEE 802.11 Wi-Fi, 보안용 WPA2 및 NIST 표준 FIPS-197 암호화가 포함됩니다.
HART® Communication Foundation은 WirelessHART에 대한 표준을 개발했으며 IEEE LAN/MAN 표준위원회는 (WLAN) 통신을 위한 IEEE 802.11 표준 세트를 수립했습니다.
에머슨은 업계 최고의 무선 네트워크와 Cisco의 네트워크 아키텍처를 결합합니다.