eraaaaaaa
실험실 장비

실험실 장비

초음파 기기 및 디지털 초음파 수조를 실험실 장비로 사용함으로써 업계 최고의 신뢰성과 제어력을 확보하십시오.

실험실에서 보다 높은 정밀함과 제어력 달성

에머슨 실험실 장비는 새로운 차원의 사용 편의성, 정밀도 및 반복성을 제공합니다. 세정, 샘플링 공정 및 샘플 준비 과정에서 당사의 강력한 기술을 사용하면 일관성 있고 예측 가능한 결과를 확보할 수 있습니다. 

온도 범위, 공정 시간 및 에너지 레벨을 디지털 방식의 사용하기 쉬운 디스플레이로 제어합니다. 자동화된 기능을 사용하여 세션을 프로그래밍하고 공정을 진행하는 동시에 온도를 제어합니다. 

에머슨은 실험실 및 작업장, 어디에서나 귀사의 요구를 충족할 수 있는 적절한 기술을 제공합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 실험실에서 보다 높은 정밀함과 제어력 달성

Bransonic의 작동 원리

초음파 세정 개요

초음파 수조는 액체 내에서 세심히 조정된 높은 압력 변동을 일으켜 짧은 시간 내에 일관된 공정을 완수합니다. 본 제품은 믹싱 및 균질화, 세포 용해, 입자 분산 및 고체 용해 등 샘플 준비 활동 및 샘플링 공정, 세정에 사용됩니다. 

40kHz 주파수의 견고한 산업용 트랜듀서로 세척 시간을 더 효율적으로 운용하고 단축할 수 있습니다. 스위프 주파수는 일관성 없는 결과를 초래하는 정재파를 제거합니다.

프로그래밍 가능한 세정 및 절전 모드

Branson의 디지털 초음파 수조는 완전히 프로그래밍 가능합니다. 기술자가 프로그래밍하고 잠금 설정할 수 있습니다. 작동 오류가 감소하고 프로그래밍 후 자율적으로 작동됩니다. 

CPXH 시리즈 초음파 세척기의 절전 모드를 작동하면 사이클이 완료된 후 장비의 전원이 차단되며 15분 동안에는 어떤 키도 누를 수 없습니다. 절전 모드에서도 시스템은 계속 전원을 공급하고 작업을 추적하며, 세척물을 넣거나 키패드를 터치하면 다시 작동합니다.

기체 제거 및 조절

세정 용액 안에 들어 있는 가스가 초음파 공동현상 공정을 방해해서는 안 되므로 기체 제거는 중요한 단계입니다. 

Branson 초음파 수조는 기본적인 공정을 뛰어넘는 첨단 디지털 가스 제거 설정을 갖추고 있습니다. 첨단 파형 조절을 통해 가스 제거 시간은 최대 99분이며 다양한 샘플 준비 응용 분야를 처리할 수 있습니다.

실험실 장비 시스템



이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.