전력 제어 솔루션
시설 전체에서 안전하고 신뢰할 수 있는 전원 공급과 효율적이고 중단 없는 기계 생산을 보장합니다.
eraaaaaaa
신뢰할 수 있는 전원 제어는 산업 및 공장 자동화에 매우 중요합니다. OEM 및 시설 운영자는 장비 애플리케이션을 보호하고 전압 저하 및 정전으로 인한 생산성 손실을 방지하는 제어 전원 솔루션 제공을 위해 에머슨에 의존하고 있습니다. 제어되거나 혹독한 환경에서 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 인증받은 다양한 SolaHD™ 스위칭 및 선형 전원 공급 장치, 전원 및 컨디셔닝 기술, 변압기 중에서 선택하십시오.
에머슨의 엔지니어는 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 어려운 과제를 해결하고 야심찬 목표를 달성할 수 있도록 돕는 공장 자동화의 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 결합하여 최대 가치를 달성할 수 있습니다. 센서 및 장치에서 온프레미스 또는 오프프레미스 클라우드로 데이터를 이동할 수 있습니다. 이 클라우드는 기계 및 공정 성능에 관한 가치 있는 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성, 안전을 직접적으로 향상합니다. 함께 하면 현재 직면한 어려운 자동화 문제를 해결하여 미래를 대비할 수 있습니다.
SolaHD™ SDN-D DIN Rail Series Power Supplies by Emerson boasts one of the highest efficiencies available in the market. Extensive diagnostic monitoring capabilities are possible with the optional SCM network communication module.
SolaHD™ power quality solutions equipment by Emerson is a comprehensive line of products that stretches from entrances to load points, to communications networks throughout facilities, making our total power quality solutions indispensable to today's industries. As a leader in and around industrial control cabinets, we draw on over 100 years of global experience in developing innovative solutions to optimize operational performance, improve efficiencies, preserve data, and increase equipment longevity.
Learn more about SolaHD:
1. Single Phase Power Conditioners
2. Surge Protective Devices
3. Active Tracking Filters
4. Control Transformers
5. Uninterruptible Power Supplies (UPS)
6. External Battery Modules
7. DIN Rail Power Supplies
8. DC/DC Converters
9. Communications Modules