PACSystems
고급 자동화 및 제어를 통해 더 스마트한 비즈니스 성과를 추진해 보십시오.
eraaaaaaa
오늘날의 산업 변화의 속도에 따라, 현대화를 이루기 위한 유연하고 확장 가능하고 저렴한 운영 방식이 필요합니다. 에머슨의 PACSystems™은 산업 제어 및 자동화 환경을 한 단계 높은 차원으로 끌어올려, 가장 광범위한 공정 및 이산 산업 환경에서 생산 최적화 및 모니터링 기능을 사용할 수 있도록 합니다. PACSystems는 운영 작업이 아무리 빠르게 증가하고 있어도 산업 엣지에 더 가까운 실제 접근 방식으로 제어 인텔리전스를 제공합니다.
PACSystems 제어기는 응용 분야 요구 사항을 충족하고 대부분의 산업 표준과 상호 연동할 수 있는 광범위한 산업용 제어기를 제공합니다.
에머슨의 엔지니어는 종합적이고 혁신적인 클라우드 솔루션을 적용하여 고객이 어려운 과제를 해결하고 야심찬 목표를 달성할 수 있도록 돕는 공장 자동화의 전문가입니다. 에머슨의 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 결합하여 최대 가치를 달성할 수 있습니다. 센서 및 장치에서 온프레미스 또는 오프프레미스 클라우드로 데이터를 이동할 수 있습니다. 이 클라우드는 기계 및 공정 성능에 관한 가치 있는 통찰력을 제공하고 생산성, 지속 가능성, 안전을 직접적으로 향상합니다. 함께 하면 현재 직면한 어려운 자동화 문제를 해결하여 미래를 대비할 수 있습니다.
PACSystems는 비즈니스 방식을 변화시킵니다. 합리적인 가격으로 생산 공정 관리, 안전성 및 비용을 고려하여 설계되어 제조 프로세스의 관리 및 안전성을 개선하고 비용을 절감할 수 있습니다. 최신 아키텍처를 기반으로 구축된 하드웨어와 소프트웨어는 혁신과 장기적 가용성을 모두 보장합니다.
에머슨의 PACSystems 솔루션은 계획되지 않은 가동중단이 발생하기 전에 임박한 장애를 식별 및 예측하여 근본 원인을 사전에 해결할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 PACSystems는 악성 소프트웨어 위협이 제어 시스템에 도달하여 손상을 유발하기 전에 방어선을 구축합니다.
PACSystems는 또한 개방형 도구와 플러그형 소프트웨어 서비스를 사용하여 사용자가 지정할 수 있는 무한한 데이터 수집 및 분석 기능을 제공하므로 결과를 최적화하고 가동중단을 최소화하며 완벽한 민첩성으로 시장 변화에 대처할 수 있습니다.
프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러는 액세스, 분배 제어 및 보안 관리 기능을 강화했습니다. 기존의 솔루션과는 달리 PAC는 비휘발성 메모리 구조가 없으며 따라서 사람이 개입할 필요가 없습니다.
PLC(프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러) 및 프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러(PAC)는 모두 자동화되고 컴퓨터화된 시스템을 제어할 수 있습니다.
기술의 발전으로 인해 두 컨트롤러 유형은 차이가 줄어들었습니다. 그러나 부품, 유틸리티 및 기능은 여전히 다릅니다. PLC는 소규모 자동화 작업(조명, 온도 제어)에서 잘 작동하며, PAC는 복잡하고 규모가 큰 자동화 작업(고급 공정 제어, 모션 제어, 드라이브 제어, 데이터 보고서, 프레젠테이션 및 비전 애플리케이션)을 대상으로 합니다.
오늘날 PLC와 PAC는 IoT를 통해 연결되어 데이터에 실시간으로 액세스하여 전송할 수 있습니다. 제조 공정 및 통신 시스템은 IoT를 통한 장치의 통합으로 더욱 간소화되어 네트워크 연결성이 향상되었습니다.
PAC는 매우 비용 효율적이며 전반적인 ROI를 개선했습니다. 제품에 대한 자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
To increase efficiencies in production, Emerson offers manufacturers a complete portfolio of automation solutions including intelligent field devices, control systems and software capabilities. These digital transformation solutions provide operators tighter control, increased utilization, fewer breakdowns and real-time process analysis to detect and prevent issues early. With Emerson's proven solutions, leaders and OEMs in the packaging, food and beverage and household care sectors can optimize processes from end to end, increasing efficiency and connectivity every step of the way.