eraaaaaaa

OEM 시스템의 차별화 및 사용자의 작업 성능을 향상시켜줄 수 있는 에머슨의 차세대 HMI 솔루션

PACSystems RXi HMI 차세대 기계 시각화 솔루션.

에머슨의 PACSystems RXi HMI 차세대 기계 시각화 솔루션은 OEM 시스템을 차별화하고 사용자 작업을 향상시킵니다. 고해상도 이미지

PACSystems RXi HMI는 직관적인 그래픽, 스마트폰 같은 사용감, 어디에서나 협업할 수 있는 기능 및 견고한 산업 전문성을 비롯하여 디지털 시대에 맞는 시각화를 제공합니다.

버지니아주 샬러츠빌 (2022년 8월 24일) - 이제 모든 산업 분야의 기계 제조업체는 고객을 위해 시스템이 차별화되도록 설계된 차세대 기계 시각화 솔루션인 에머슨의 PACSystems™ RXi HMI를 사용할 수 있습니다. 새로운 시스템은 사용자가 저예산, 적은 인력 및 높은 생산 요구의 한계를 손쉽게 극복하도록 지원합니다. 아주 직관적인 인간-기계 인터페이스(HMI)는 공정 성능에 전혀 영향 없이 사용이 간편한 스마트폰과 같은 그래픽 디스플레이를 제공하여 오늘날 산업 인력의 요구 사항을 해결합니다.

기존 감압식 디스플레이와 달리 PACSystems RXi HMI는 투사형 용량성 터치스크린 기술로 설계되어 10포인트 멀티 터치 기능을 통해 사용자가 스와이프, 핀치 또는 줌과 같이 시각 디스플레이와 상호 작용하여 다음 화면으로 이동하거나 차트를 확대할 수 있도록 설계되어 있어 그 어떤 수준의 교육과 경험을 보유한 직원이든 쉽게 조작할 수 있습니다.

PACSystems RXi HMI는 고급 Movicon™ WebHMI 소프트웨어가 사전 탑재되고 라이선스가 사전 제공되므로 장치를 개봉한 즉시 사용할 수 있어 고객의 시간을 절약합니다. PACSystems RXi HMI는 HTML5를 지원하므로 사용자는 어디에서나 협업할 수 있어 운영, 관리 및 유지보수 팀이 거리와 상관없이 같은 화면을 동시에 볼 수 있습니다. 이렇게 정보를 즉시 공유하고 전문성을 이용하여 유지 비용을 줄이고 생산성을 개선할 수 있습니다.

또한 고객은 데이터 기반 운영 인사이트에 더 빠르게 이용할 수 있어 전반적인 장비 효율성을 극대화할 수 있게 됩니다. Movicon WebHMI가 핵심인 PACSystems RXi HMI는 데이터 분석, 트러블 슈팅 및 진단을 위해 IIoT를 지원하므로 운영에 필요한 통찰력을 고객들에게 손쉽게 제공합니다. 데이터 트렌드 도구를 이용해 생산성과 품질을 확실하게 확인할 수 있습니다. SQLite 데이터베이스 도구와 PAC 분석기는 사용자가 문제를 해결하고 가동 중단 시간을 최소화하도록 지원합니다. 또한 더 나은 데이터 맥락화를 위해 OPC UA를 통해 확장 프로토콜을 지원하고, 쉬운 클라우드 연결을 위해 MQTT를 제공하므로 해당 솔루션은 시각화 이상의 이점을 제공합니다.

에머슨의 기계 자동화 솔루션 사업부 사장인 Jeff Householder는 "기계 제조업체와 OEM은 더 이상 고객에게 '일회성' 공급 업체가 아닙니다. 오늘날 이들은 고객의 문제를 해결하기 위한 새롭고 더 효과적인 방법을 구축함으로써 장기적인 협력 업체가 되었습니다. 편의성 향상, 생산성 향상, 통신 속도 개선, 분석 및 비즈니스 인텔리전스 기능 향상, 간편한 IIoT 전환을 통해 신규 PACSystems RXi HMI는 시스템에 중요한 고객 가치를 더하는 쉽고 경제적인 방법입니다. RXi HMI는 모든 면에서 실제 산업 환경과 차세대 산업 인력에 적합하도록 구축되었습니다" 라고 말했습니다.

PACSystems RXi HMI는 물리적 위험과 디지털 위험 모두를 방어합니다. 습식 애플리케이션에서 보호 기능을 제공하도록 IP66 방수 등급으로 고압 물 분사 및 해양 사용에 대한 인증을 받았으며 섭씨 영하 20도에서 65도까지 광범위한 온도에서 사용할 수 있도록 승인받았습니다. 거기에다가 이 장치는 화학 물질, 충격, 긁힘 및 먼지에 강합니다. 또한 IEC 62443 글로벌 자동화 사이버 보안 표준에 따라 설계되어 최종 사용자의 전반적인 디지털 보안 전략을 지원합니다.

PACSystems RXi HMI에 대한 자세한 내용은 https://www.emerson.com/IndustrialDisplays를 참조하십시오.

미디어:
• 연락처: 에머슨 글로벌 미디어 연락처

추가적인 정보:
에머슨 Exchange 365 커뮤니티
X Facebook LinkedIn YouTube 를 통해 에머슨과 연결되어 보세요.

에머슨에 대해 
에머슨(NYSE: EMR)은 전 세계의 중요한 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 테크놀러지 소프트웨어 회사입니다. 에머슨은 AspenTech의 대주주로, 선도적인 자동화 포트폴리오를 통해 하이브리드, 공정, 개별 제조업체가 운영 최적화, 인력 보호, 탄소 배출 저감, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은 Emerson.com을 방문하십시오.


이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.