레이저 플라스틱 용착
가장 깨끗하고 섬광이 없으며 가장 정밀한 용착부가 제공할 수 있는 레이저 플라스틱 용착 기술 및 솔루션입니다.
eraaaaaaa
레이저 플라스틱 용착은 분진이 발생하지 않는 공정으로서 탁월한 미관 및 자유로운 설계를 제공할 수 있습니다. 부드러운 레이저 용착은 마찰이나 진동을 사용하지 않으며, 깨끗하고 정밀한 용착부가 필요한 단순하거나 3D 윤곽형 부품에 이상적입니다. 에머슨은 광범위한 응용분야에서 확장성, 빠른 주기 시간 및 높은 수율을 제공할 수 있는 두 가지 Branson 레이저 용착 공정 유형(Simultaneous Through-Transmission Infrared®(STTIr®) 또는 준동시)를 제공합니다.
에머슨의 전문가가 귀사의 응용 분야 문제를 해결할 수 있는 방법을 모색해 드립니다.
오늘날의 전기 및 내연 기관 차량용 플라스틱 및 금속 용착 조립 솔루션
민감한 회로, 내장 센서 및 정교한 구성품에 적합한 정밀 용착 및 세척
세탁기에서 주방 및 욕실 가전제품에 이르기까지 크기를 막론한 가전제품의 구성품을 용착합니다.
차세대 배터리 기술을 구축하기 위한 기술 전문성 및 용착의 혁신