eraaaaaaa
레크리에이션을 위한 해양선박

레크리에이션을 위한 해양선박

에머슨의 AVENTICS 해양 기술을 사용하면 레크리에이션 보트 운영이 직관적이고 안전하며 신뢰할 수 있습니다.

즐거움과 항해를 결합한 해상 제어 장치

수상에서 즐기는 자유 시간은 럭셔리한 경험이지만, 보트의 제어 장치 및 기술을 신뢰할 수 있는 경우에만 가능합니다. 이는 요트 및 유람선 건조자들이 수십 년 동안 에머슨의 AVENTICS에 의존한 이유입니다. 간소화되고 현대적인 제어 장치, 3D 조이스틱, 연결하기 쉬운 시스템 및 탁월한 서비스를 통해 에머슨은 OEM 및 선박 건조업체의 이상적인 파트너가 되었습니다. 또한 에머슨의 시스템은 구성이 매우 용이하므로 맞춤화의 고유한 요구를 모두 충족시킬 수 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 즐거움과 항해를 결합한 해상 제어 장치

Marex 선박 제어 시스템

Marex OS

Marex OS는 후진 기어 시스템, 하이브리드 시스템과 같은 최첨단 구동 장치 컨셉 등 다수의 추진 공정과 함께 작동할 수 있습니다. Marex OS의 아키텍처는 대부분의 고객 사양에 맞출 수 있습니다. 열차당 1대의 자체 모니터링 CAN 버스 드라이브 및 내부 소프트웨어 PLC를 갖추고 있어 선박 제어의 신뢰성 및 적응성이 뛰어나며 사전 조립으로 설치가 간편합니다.

Marex OS CPP

Marex OS CPP는 모듈식 아키텍처를 갖춘 효율적인 비용의 원격 제어 시스템으로서 대형 요트 및 많은 종류의 상업용 선박 추진 시스템에 유연하고 쉽게 적응할 수 있습니다. RPM 및 피치의 단일 레버 작동이 특징입니다. 차별화된 곡선을 통해 운전 모드에 최적으로 적응할 수 있으며 경제적이고 안전하게 선박을 운항할 수 있습니다. 또한 혁신적인 소프트웨어 모듈을 통해 심지어 작고 분류되지 않은 시스템과도 통합할 수 있습니다.

Marex 3D - 조이스틱 시스템

Marex 3D 조이스틱 시스템을 사용하면 간소화되고 반응성이 뛰어난 선박 조작을 수행할 수 있습니다. Marex 원격 제어 시스템을 기반으로 최대 6개의 조이스틱을 통합할 수 있으며 좁은 공간에서 탁월한 제어력을 제공할 수 있습니다. 최첨단 인체공학적 설계 및 모든 종류의 엔진, 기어박스, 추력기와 인터페이스 기능을 갖추고 있는 Marex 3D는 현대적인 해양 엔진 제어 장치의 정교한 구성품입니다. Marex 3D는 이제 동적 포지셔닝을 옵션으로 선택할 수 있습니다.

Marex ECS

Marex ECS는 특별히 날렵한 디자인 및 간편화된 사용자 경험, 안전성 및 효율적인 기능을 제공합니다. CAN 버스 기술을 사용함으로써 최대 4개의 제어 스테이션을 통해 싱글 또는 트윈 디젤 엔진 어플리케이션을 제어할 수 있습니다. 제어 기능에는 직관적인 키패드 아이콘이 있으며, 장기 엔진 및 변속기 보호에 적합하도록 설계되었습니다. 와이파이가 통합되어 있어 모바일 기기 및 컴퓨터로 조정할 수 있습니다. 

Marex AMC

Marex AMC는 선박의 중요 기능에 대한 포괄적인 정보 피드백을 제공할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 안전, 알람, 모니터링 및 자동화 시스템을 모니터링할 수 있으며, 아키텍처는 고유한 사양에 맞도록 확장할 수 있습니다. 이 시스템은 속도, 오일 압력 및 펌프 제어를 통해 구조화되고 명확하게 정리된 정보 및 데이터를 제공할 수 있습니다. 데이터는 CAN 버스를 통해 전송되며 여러 위치에 디스플레이될 수 있습니다.

미디어 및 사례 연구

이 동영상을 시청하여 Marex 해양 추진 제어 장치로 Vessel을 효율적으로 제어하는 방법을 확인하십시오.

이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.