Téléjaugeage des citernes

Systèmes de téléjaugeage de citernes

Solutions souples, économiques et facilement accessibles

Solutions souples, économiques et facilement accessibles

Les transmetteurs radar de cuves, les transmetteurs basés sur la pression et les systèmes électropneumatiques représentent des technologies de pointe parfaitement adaptées à un large éventail d’applications de réservoirs maritimes. Ces solutions non seulement assurent des performances supérieures, mais nécessitent également un minimum de maintenance.


Notre technologie excelle dans la mesure précise des niveaux dans divers réservoirs, y compris les réservoirs de carburant alternatifs, les réservoirs de carburant conventionnels, les ballasts et les réservoirs de service. Elle offre également une mesure précise du tirant d'eau et une surveillance des espaces vides.


Nos solutions avancées de surveillance des réservoirs à cargaison vous permettent d'optimiser vos opérations et de réduire les risques.

Demander des informations
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions souples, économiques et facilement accessibles

Médias et études de cas

Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.

Découvrez les nouvelles installations d'Emerson pour la technologie radar Rosemount, à Göteborg en Suède

Solutions concrètes

Autre méthode pour mesurer le niveau de fuel

L'utilisation de carburants maritimes plus écologiques représente un défi complexe pour le téléjaugeage de niveau à bord des navires. Ils nécessitent une technologie de mesure plus avancée. Ainsi, la technologie radar est privilégiée pour surmonter les défis associés à ces nouveaux types de carburants. Face à ces enjeux, Emerson a élaboré un éventail de solutions adaptées pour traiter ces applications de manière efficiente et durable.

  • Mesures de niveau de fuel fiables et précises
  • Solutions adaptées à la conception particulière des cuves maritimes
  • Basées sur une technologie radar FMCW robuste

Par mesure de pression

  • Flexibilité grâce à une large gamme de kits d’installation, adaptés à pratiquement toutes les applications de niveau des cuves
  • Le boîtier robuste en titane entièrement soudé du transmetteur a été conçu pour les environnements maritimes difficiles

Les solutions de téléjaugeage par mesure pression d’Emerson sont adaptées à toutes les applications de niveau des cuves maritimes. Cela vous permet de trouver un transmetteur adapté, robuste et fiable pour toutes les applications et avec moins de contraintes de conception.

Radar

  • La cinquième génération de transmetteurs radar de mesure de niveau FMCW à deux fils est 30 fois plus sensible que son prédécesseur
  • Faites confiance à vos mesures - conçues pour les environnements maritimes difficiles où la fiabilité est importante
  • Polyvalence et facilité d’utilisation combinées à la plus haute précision


Avec Emerson, vous n’êtes jamais seul. Grâce à une assistance en tout lieu et aux meilleures pratiques d’installation, nous garantissons une installation et une possession sans problème pendant toute la durée de vie du navire.

Électropneumatique

  • Système robuste de téléjaugeage électropneumatique, avec toute l’électronique située dans des zones sûres facilement accessibles
  • Dépannage et maintenance limités, car aucun équipement sensible ne se trouve dans un environnement maritime difficile

Le système électropneumatique de téléjaugeage est une solution fiable pour les cuves de ballast, de carburant et autres, ainsi que pour les espaces vides. Il fournit une indication précise du niveau des cuves pour tous les types de navires.


Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.