Actionneurs électriques
Nos actionneurs électriques résultent de nombreuses décennies d’innovations techniques et de performances confirmées sur le terrain.
Les actionneurs électriques constituent une solution sans émissions qui répond à vos besoins en automatisation des vannes. Avec des options adaptées aux vannes d’isolement et aux vannes de régulation, nous proposons des solutions d’actionnement conçues pour diverses tailles de vannes et cycles de fonctionnement. Notre gamme actuelle de produits a évolué autour de technologies innovantes développées par les marques Bettis™, Biffi™, EIM™ et Fisher™.
Foire aux questions sur les actionneurs électriques
Découvrez les réponses à certaines des questions les plus courantes sur l’actionnement électrique des vannes.
Les actionneurs électriques sont des moteurs électriques qui actionnent des vannes. Ils convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique pour contrôler le mouvement d’une vanne.
L’actionneur reçoit un signal de commande à partir d’un système de contrôle-commande. En réaction au signal reçu, le moteur électrique de l’actionneur fait fonctionner un composant mécanique tel qu’un engrenage, une vis ou un autre mécanisme pour ajuster la position de la vanne sur laquelle il est installé. À mesure que le moteur tourne, il convertit l’énergie électrique en force mécanique pour actionner le déplacement de la vanne.
Il est crucial de prendre en compte cinq éléments clés lors du choix d’un actionneur électrique :
1. Le type de vanne sur lequel il sera installé : multitour, quart-de-tour ou linéaire?
2. Le type de service requis : tout-ou-rien, modulation ou contrôle?
3. La sécurité intégrée est-elle nécessaire?
4. Quel couple ou plage de poussée est nécessaire?
5. Quel type d’actionneur est le plus adapté : non intrusif ou conventionnel?