Agrafage thermique

Agrafage thermique

Solutions de soudage pour pièces complexes et fragiles

Technologie pour applications spécialisées

La technologie d’agrafage thermique de Branson permet d’assembler des composants sur une pièce moulée en plastique. Le procédé d’agrafage permet d’assembler les matériaux sans vibrations. Il en résulte des surfaces de classe A sans dommages esthétiques. L’agrafage thermique Branson constitue une solution idéale pour les industries nécessitant l'assemblage de pièces en plastique sensibles, comme les secteurs de l’automobile, de l’électronique et médical.

Assistance Branson pour vos applications

Branson fait l’acquisition d’HTE Engineering Services

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologie pour applications spécialisées

Fonctionnement

Agrafage thermique

L’agrafage thermique aussi connu sous le nom d’agrafage thermoplastique consiste à assembler deux matériaux dissemblables entre eux. Lors de l’agrafage thermique, nous faisons appel à la technique de chauffage et de refroidissement localement pour élever la température des composants en plastique et permettre le reformage du plastique. Ce reformage peut être utilisé dans un large éventail d’applications. 

Les applications vont de l’agrafage de bossages en plastique pour l’assemblage de panneaux de portières d’automobiles à l’assemblage de circuits imprimés et de boîtiers en plastique. Les avantages de cette technique comprennent l’absence de dommages dus aux vibrations, l’absence de particules, la possibilité d’agrafer des applications à revêtement métallisé et la possibilité d’agrafage dans les zones difficiles à atteindre ou d'accès difficile.

Procédé

Lorsqu’un courant électrique circule dans la pointe chauffante, la résistance électrique crée un effet thermique. La pointe d’agrafage thermique est mise en contact avec la pièce thermoplastique à reformer. La pointe chauffante est ensuite chauffée par chauffage électrique direct à l’intérieur pendant une courte période de temps. La pointe chauffée ramollit la matière plastique et lui donne la forme de la pointe. 

De l’air comprimé est ensuite appliqué pour refroidir la pointe et le plastique formé. Il est possible d’agrafer simultanément plusieurs points, notamment de plusieurs polymères. La durée du cycle dépend du volume de polymère à reformer. La technologie d’agrafage thermique peut être mise en œuvre à différents niveaux de sophistication en fonction des exigences du client, du simple système à boucle ouverte à commande temporelle au système sophistiqué à boucle fermée avec rétroaction thermique.

Applications

Applications pour l’agrafage thermique incluses :

  • Polymère sur polymère sur autres matériaux
  • Soudure en extrémité à tête plate
  • Étanchéité des trous
  • Intégration de pièces
  • Polymère sur maillage
  • Membrane respirante 
  • Emboutissage de bords
  • Liaison 
  • Soudage de polymère sur polymère
  • Polymère sur polymère
Pulse Staker

Pulse Staker

Applications industrielles

Solutions pour l’industrie de l’électronique

Électronique

Créez des soudures parfaites et pratiquement invisibles pour toute pièce en plastique, sans utiliser de solvants ni d’adhésifs. 

Défis complexes de l’industrie textile

Textiles

Des solutions flexibles pour créer des joints durables sans colles, attaches ni fils dans la conception des produits

Petit électroménager

Électroménager

Assemblez des composants pour le petit et le gros électroménager, des machines à laver aux appareils de cuisine et de salle de bain.

Outillage sur mesure Branson

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.

En savoir plus
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.