Optimisez votre procédé avec des instruments de mesure de la température

Depuis plus de 60 ans, les produits de température Rosemount™ et Paine™ sont reconnus pour leur leadership dans l’industrie des procédés. Partenaire de confiance, Emerson vous propose des ensembles de température complets, testés en usine et prêts à installer. Notre instrumentation pour la mesure de température offre fiabilité et précision, même dans les applications les plus difficiles. Elle vous permet de maintenir des niveaux de température optimaux et d’assurer le fonctionnement stable de votre exploitation.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Optimisez votre procédé avec des instruments de mesure de la température

Produits








Médias et études de cas

Rosemount™ X-well™ Technology eliminates the need for a thermowell or process penetration, which can help save you 65% on engineering and design time and 70% on installation and maintenance costs, reducing your total cost of ownership by up to 30%.

Thermowell design can be complex, typically needing recalculations three to four times per temperature point to pass PTC 19.3 standards for safe operation. Thermowell Design Accelerator dramatically reduces thermowell design time to free up engineering resources for other high value tasks.

Learn how the Rosemount Twisted Square Thermowell reduces vortex induced vibrations, the leading cause of thermowell failure, to give you longer lasting equipment life and a solution for thermowells that don't pass AMSE 19.3 TW calculations.

Mesure du niveau de solides en vrac

Guide de l’ingénieur sur les mesures de température industrielles

Votre guide technique pour tout ce qui touche à la température du procédé

Obtenir le guide
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.