Fisher
Grande fiabilité de nos technologies de contrôle final pour réguler le procédé avec certitude
eraaaaaaa
Nous savons quelles peuvent être les conséquences d'une défaillance de procédé, c'est pourquoi nous faisons preuve d'un engagement absolu dans l'innovation et la fiabilité lors la conception de nos produits. Pour de nombreuses années encore, les produits Fisher™ continueront d'être synonymes d'intégrité.
Dans le monde entier, Emerson propose une multitude de nouvelles solutions innovantes qui révolutionnent la manière dont les vannes installées dans les applications industrielles interagissent avec les utilisateurs finaux. Ces solutions peuvent être regroupées en quatre grands domaines.
Notre technologie Fisher™ FIELDVUE™ offre une analyse des données en temps réel, avec une interface conviviale et des options de raccordement flexibles, permettant ainsi un véritable conseil personnalisé pour chaque appareil.
Positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K
L’instrument FIELDVUE DVC7K de Fisher fournit la fonction Advice at the Device™ au moyen d’une connectivité flexible, une interface facile à utiliser, et permet d’analyser les données en temps réel afin d’évaluer les performances.
Contrôleur de procédé numérique Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K
Le contrôleur de procédé numérique FIELDVUE DPC2K de Fisher est un contrôleur PID (Proportionnel/Intégré/Dérivé) électropneumatique qui peut remplacer les contrôleurs pneumatiques traditionnels pour répondre à vos besoins uniques de boucle PID continue.
Transmetteur numérique de position Fisher™ FIELDVUE™ 4400
Un transmetteur numérique de position Fisher FIELDVUE 4400 capte la position des vannes rotatives ou à tige coulissante, des évents, des amortisseurs ou d’autres dispositifs. Cet appareil fournit une contre-réaction sans contact précise pour indiquer la position d’un équipement avec un pourcentage (%) d’étendue d’échelle, en plus de la mention de marche/d’arrêt.
Les solutions de la Valve Reliability Suite™ d'Emerson permettent aux clients de se concentrer davantage sur leurs propres clients. Elles fournissent des informations intuitives, prédictives et connectées, ainsi que des recommandations basées sur les données, afin d'améliorer la fiabilité et les performances de leurs vannes.
Application Valve Health Plantweb Insight™
L’application Valve Health est un logiciel qui génère des indicateurs de l’indice d’intégrité en se basant sur le niveau de dégradation des vannes connectées. L’indice d’intégrité est calculé et présenté sur un tableau de bord pour permettre une visualisation aisée de l’état de l’ensemble du parc de vannes.
Logiciel Fisher™ FIELDVUE™ ValveLink™
Le logiciel Fisher FIELDVUE ValveLink permet à votre personnel d’exploitation et de maintenance de surveiller l’état et la performance de la vanne de régulation en ligne. Celui-ci peut ainsi détecter les problèmes avant qu’ils n’affectent votre procédé, pour une fiabilité accrue. Ce logiciel est utilisé pour configurer, étalonner et diagnostiquer les instruments FIELDVUE.
Surveillance de l’état des vannes
La surveillance en temps réel et non intrusive de l'état des vannes par les experts d'Emerson permet une analyse prédictive ciblée qui vous aide à améliorer la sécurité, la disponibilité et la rentabilité de l'usine dans son ensemble.
Lorsque cela compte vraiment, les innovations technologiques des vannes de régulation Fisher™ vous aident à relever vos défis les plus complexes en matière de procédés.
Cage Fisher™ Whisper™ NXV
Les vannes de régulation série Vee-Ball de Fisher (V150, V200, et V300) avec la cage Whisper NXV combinent l’efficacité d’une vanne rotative avec la capacité d’atténuation acoustique de la technologie Whisper pour fournir des performances améliorées dans les applications où le bruit aérodynamique pose problème.
Cage Fisher™ Whisper™ NXG
La cage Whisper NXG de Fisher conçue pour les vannes de régulation à globe vous permet d'utiliser des vannes plus petites, qui étaient auparavant limitées en termes de capacité, tout en maintenant un niveau sonore optimal. Elle offre une capacité de débit 20 % supérieure à celle des produits disponibles sur le marché.
Éléments internes Fisher™ Cavitrol™ Hex
Les éléments internes Cavitrol Hex de Fisher offrent des performances améliorées pour les applications de service difficiles et maintiennent l’efficacité d’une vanne rotative. Cavitrol Hex réduit les effets de cavitation et de bruit qui provoquent les vibrations des conduites
Vanne de régulation Fisher™ NotchFlo™ DST
Les vannes de régulation Fisher NotchFlo DST sont conçues pour les fluides chargés pouvant caviter. Les éléments internes de cette vanne utilisent une série de restrictions de débit et d’expansions pour éliminer la cavitation, tout en permettant le passage des particules jusqu’à 12,7 mm de diamètre sans obturation.
Contribuer à construire un avenir durable en établissant des partenariats étroits avec nos clients, afin de les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable.
Systèmes de garniture de vannes de régulation Fisher™ ENVIRO-SEAL™
Les systèmes de garniture à faible émission fugitive ENVIRO-SEAL et HIGH-SEAL de Fisher offrent des capacités d’étanchéité exceptionnelles. Ces systèmes s’installent facilement dans vos vannes existantes ou peuvent être achetés avec de nouvelles vannes.
Actionneur électrique Fisher™ easy-Drive™ 200R
L’actionneur électrique rotatif Fisher easy-Drive 200R est spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications de régulation de débit ou des applications tout-ou-rien. L’actionneur peut être commandé via Modbus RTU, 4-20 mA ou des signaux à contact sec. La configuration et l’étalonnage sont facilités grâce au configurateur easy-Drive de Fisher, qui offre une procédure d’étalonnage en un seul bouton.
Contrôleur de niveau Fisher™ FIELDVUE™ L2t
Le contrôleur de niveau Fisher FIELDVUE L2t utilise un capteur à plongeur pour détecter le niveau de liquide ou l’interface de deux liquides de densités différentes. Ce contrôleur est idéal pour les séparateurs et épurateurs de gaz ; il s’agit d’une solution respectueuse de l’environnement avec zéro émission.
When the largest gas turbine manufacturer in the world needed a custom-engineered control valve that was hyper-accurate, able to choke flow at various travel positions, and had global service availability, Emerson took on the challenge.