Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-5408 Non Contacting Radar Transmitter

Transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408

Product Description

Le transmetteur radar pour mesure de niveau sans contact Rosemount™ 5408 utilise une technologie avancée et une conception centrée sur l’opérateur humain afin de fournir des mesures fiables et précises tant des liquides que des matériaux solides. Le transmetteur Rosemount 5408, qui utilise la technologie FMCW à deux fils et la technologie Smart Echo Supervision, déploie un écho en continu pour maximiser la puissance du signal radar et fournir des mesures plus robustes et fiables. À l’aide d’une interface logicielle intuitive, le transmetteur radar Rosemount 5408 guide l’opérateur à travers toutes les étapes à réaliser pour l’installation, la mise en service, les tests périodiques et la maintenance. La puissante suite de diagnostics embarqués surveille de manière proactive l’état de l’émetteur et émet des alertes en cas de problème. Le transmetteur Rosemount 5408:SIS, qui possède la certification CEI 61508 pour les applications de niveau SIL 2, permet de réduire le coût lié aux risques, de renforcer l’efficacité et de protéger le personnel et l’environnement.

Précision
Standard : ±0,08 po (±2 mm)
Ultra précis : ±0,04 po (±1 mm)
Plage de mesure
492 pi (150 m), 130 pi (40 m) pour le transmetteur Rosemount 5408:SIS en mode sécurité
Pression de service
-15 à 1 450 psi (-1 à 100 bar)
Température de service
-76 à +482 °F (-60 à +250 °C)
Alimentation électrique
4-20 mA/HART : 12-42,4 Vcc (12-30 Vcc dans les installations à sécurité intrinsèque)
Foundation™ Fieldbus : 9-32 Vcc (9-30 Vcc dans les installations à sécurité intrinsèque et 9-17,5 Vcc pour FISCO)
Protocole de communication
4-20 mA HART® (à 2 fils alimenté par la boucle), bus de terrain Foundation™ Fieldbus
Certifications/homologations
ATEX, IECEx, États-Unis, Canada, 3-A, CRN, voir les spécifications complètes pour la liste complète des certifications
Sécurité
Certification SIL 2 CEI 61508
Testé par TÜV et approuvé par WHG à des fins de protection antidébordement
Type d’antenne
Antenne cône, antenne Process Seal, antenne parabolique
Diagnostics
Diagnostics améliorés permettant une maintenance proactive : Mesure de la qualité du signal, vérification d’un débitmètre intelligent
Garantie
Garantie limitée de 10 ans maximum

Caractéristiques

  • Grâce à la technologie Smart Echo Supervision™, les radars sans contact Rosemount suivent automatiquement tous les échos, y compris ceux provenant d’obstructions dans la cuve, et les distinguent de l’écho de surface du produit réel. Cela garantit une indication fiable et précise du niveau réel du produit.
  • Tension de décollage de 12 Vcc
  • Insensible aux pertes d’alimentation intermittentes
  • Conception à joint en PTFE évitant l’utilisation de joints toriques
  • Modèle adapté aux exigences SIS, certifié selon la norme CEI 61508 SIL 2
  • Mesure des solides avec algorithme exclusif
  • Mesures de la qualité du signal : Alerte proactive de l’opérateur en cas de problèmes potentiels tels que le revêtement ou l’encrassement de l’antenne, ce qui permet de programmer une maintenance proactive.
  • Vérification d’un débitmètre intelligent : L’outil de diagnostic automatique intégré garantit la santé et l’intégrité du transmetteur sans interrompre le procédé. Il fournit un simple rapport succès/échec qui permet d’identifier et de résoudre les problèmes potentiels. Il peut être exécuté selon un calendrier configurable par l’utilisateur ou à la demande.
  • Ensemble de tests périodiques intelligents : test périodique rapide et facile grâce à des assistants intégrés, offrant des conseils étape par étape, des visualisations dynamiques et la possibilité d’enregistrer ou d’imprimer des rapports détaillés.
  • Antenne Process Seal pour applications avec forte condensation et fluides agressifs. Également disponible avec raccordement Tri Clamp.
  • Certification 3-A pour utilisations sanitaires

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 21 results for Pièces et accessoires
: