Systèmes de surveillance des citernes à cargaison
Notre système de surveillance radar améliore la visibilité sur les citernes à cargaison et l'efficacité opérationnelle.
Pour surveiller les citernes à cargaison, vous avez besoin de vous fier à un système radar robuste qui fournit des mesures de niveau précises et des fonctions de diagnostics renforçant l'efficacité de votre équipage. En cas de problème, vous pouvez compter sur les équipes d'Emerson, où que vous soyez.
Les jauges radar de citernes font partie intégrante d’un des systèmes les plus critiques à bord de tout navire-citerne, le système de surveillance de cargaison. Emerson assure que vous disposez du plus grand choix de solutions et de mesures les plus fiables et précises, quelles que soient les conditions à bord.
La mesure de la pression de gaz inerte ou de vapeur dans les citernes de cargaison est importante pour la sécurité et l’efficacité du fonctionnement à bord des navires-citernes. Emerson propose des capteurs de pression de vapeur très précis et intégrés dans les jauges radar des citernes. La solution est conforme aux règles SOLAS sur les moyens secondaires de protection contre les vapeurs.
Pour de nombreux navires-citernes, il est important d’avoir un contrôle total de la température dans les citernes, tant pour des besoins opérationnels lorsque certains liquides doivent être transportés à des températures spécifiques que pour des raisons de sécurité. La détermination de la quantité de cargaison normalisée nécessite une connaissance précise de la température. Les appareils de mesure de température d’Emerson fournissent des données de qualité grâce à des solutions intégrées reliées au système de surveillance de la cargaison.
Pour l’équipage à bord, il est essentiel d’avoir des solutions de surveillance et de communication faciles à utiliser et fiables. Emerson propose des solutions pour la surveillance fiable et redondante des appareils à bord, assorties de diagnostics complets pour une disponibilité maximale. Avec nos stations de travail, vous disposez d’une solution d’interface homme-machine de pointe.
Les systèmes d’alarme de niveau élevé et antidébordement sont importants pour les navires-citernes et les installations de stockage en mer. Emerson propose des solutions uniques et brevetées pour la mesure avec 2 voire 3 canaux radar en un seul appareil fournissant des signaux de sortie indépendants qui peuvent être utilisés pour les alarmes de niveau élevé et antidébordement.