Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
scada-P-PMSoftwareOpt

Logiciel PipelineManager™ d’optimisation

Product Description

Le logiciel PipelineManager™ d’optimisation d’Emerson (anciennement logiciel PipelineOptimizer™) permet aux ingénieurs occupés d’exécuter des simulations avancées qui identifient avec précision les goulots d’étranglement et permettent une gestion efficace des opérations quotidiennes. Cette puissante application d’ingénierie et d’exploitation simule le comportement hydraulique et thermodynamique des liquides dans un système de conduites pour fournir aux opérateurs une visualisation avancée qui apporte des informations précieuses. Le logiciel tire parti de la théorie fondamentale de débit des fluides pour modéliser le comportement des conduites de liquides et applique des équations d’ingénierie type pour traiter le phénomène de débit complexe qui se produit au niveau des conduites transfrontalières à haute pression. Les opérateurs peuvent prédire avec précision et optimiser les taux de débit et les pressions en simulant l’hydraulique et les exploitations de lots de conduites de liquides. Les algorithmes d’optimisation complexes prennent en compte de nombreux facteurs, notamment la taille de la conduite, la température, la longueur de la conduite, la fréquence des stations de pompage ainsi que le coût de l’électricité et des agents réducteur de traînée (DRA) pour fournir une solution complète.

Caractéristiques

  • Obtenez une représentation plus précise de vos opérations grâce à des schémas, des tableaux et des menus personnalisables.
  • Effectuez efficacement des études de faisabilité, des analyses de coûts d’exploitation et de temps d’arrêt.
  • Etudiez des calendriers d’exploitation réalistes et créez des scénarios de simulation permettant de gérer des opérations réelles.
  • Évaluez les équipements nouveaux ou modifiés sur le plan opérationnel et financier.
  • Coûts d’exploitation inférieurs grâce à la réduction de l’utilisation de DRA et de la consommation électrique.
  • Calculez le coût différentiel des nouveaux volumes de transport.
  • Analysez et comprenez davantage les factures énergétiques complexes.
  • Réduisez la consommation électrique et l’utilisation de DRA, ce qui peut permettre d’économiser des centaines de milliers d’euros chaque année sur une seule conduite.
  • Calculez l’utilisation de DRA, des résultats budgétaires et de consommation de carburant.

Documentation et schémas