Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-RMT-MS-Mag-Slurry

Capteur magnétique Rosemount pour les applications de boues

Product Description

Le capteur MS à boues est une solution robuste pour les applications difficiles à mesurer telles que le sable, les fluides à haute teneur en solides, les fibres de pâte longues ou les installations qui génèrent un bruit de procédé excessif. Conçu avec en tête ces applications difficiles à mesurer, le capteur à boues MS surmonte les défis habituels des signaux de débit pour fournir un débit de sortie stable mais réactif.

Produits

Search
1-10 résultats sur 13 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Accuracy
Up to 0.15% of volumetric flow rate accuracy over 13:1 flow turndowns, 0.25% over 40:1 flow turndown
Line Sizes
3-36 inch (80-900 mm)
Liner Materials
PEX, PTFE, ETFE, PFA+, Polyurethane, Neoprene, Linatex Natural Rubber Electrode Materials 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium PEX, PTFE, ETFE, PFA+, Polyurethane, Neoprene, Linatex Natural Rubber Electrode Materials 316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium
Flange Ratings
ASME B16.5 Class 150-2500DIN PN 10-40AS 2129 Table D and EAWWA C207 Table 3 Class D (30-36 inch only)
Flange Ratings
Submergence Protection

Caractéristiques

  • Réduction des stocks de tubes de mesure grâce à une option double étalonnage
  • Fiabilité assurée dans les conditions d’environnement les plus difficiles grâce à un boîtier de tube de mesure entièrement soudé
  • Protection contre les dommages lors de l'installation et protection du bord d'attaque contre l'usure grâce à un protecteur de revêtement disponible en option
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles, idéal pour la mesure de boues conductrices
  • L'augmentation de la puissance du signal permet une mesure plus précise du débit et réduit la variabilité du procédé, même dans les débits difficiles à mesurer, lorsqu'il est couplé avec le transmetteur 8782
  • Capacité de traiter des applications extrêmement bruyantes tout en fournissant des débits de sortie stables, mieux qu'un débitmètre magnétique standard lorsqu'il est couplé au transmetteur 8782.
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
  • Isolement de toute fuite potentielle de procédé grâce aux compartiments de confinement secondaires disponibles en option

Documentation et schémas