Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 3144S Temperature Transmitter and 114P Protection Tube
Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 3144S Temperature Transmitter and 114P Protection Tube
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
SIL2 certified and SIL3 capable to IEC 61508 by an independent 3rd party, hazardous location, marine type, see Quick Start Guide for complete list of certifications
Tube de protection Rosemount™ 114P
Certifications/homologations
Certification du matériau
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)
Caractéristiques
Sonde de température à thermocouple Rosemount™ 214C
Types de sondes comprenant les thermocouples J, K et T pour une plus grande souplesse d’application
Respect des exigences en matière de tolérance de précision des normes ASTM et CEI, offrant ainsi des performances fiables
Vaste plage de températures de -196 à 1 200 °C pour une longévité accrue dans des environnements de procédé variés
Résistance aux fortes vibrations pour une résilience accrue dans des environnements de procédé difficiles
Disponible dans des configurations simples ou doubles avec des jonctions raccordées ou non à la masse pour une meilleure compatibilité des procédés
Tous les types et toutes les longueurs de sondes sont disponibles avec un diamètre de 6,35 mm de câble à isolation minérale pour satisfaire aux normes du secteur
Raccords à compression réglable ou fixe et adaptateurs à ressort ou soudés qui répondent aux exigences de montage spécifiques
Options de boîtier et tête de connexion pour une adaptabilité aux procédés
Approbations générales des zones dangereuses pour répondre aux exigences du projet
Rosemount™ 3144S Temperature Transmitter
Industry-leading accuracy and reliability for best performance in critical control and safety applications
20-year long-term stability extends calibration intervals to reduce trips to the field
20-year limited warranty provides assurance and peace of mind that comes with purchasing a Rosemount product
ReadyConnect™ Technology provides plug-and-play sensor configuration to help you save time and eliminate errors
Rosemount X-well Technology measures temperatures up to 650°C (1202°F) without a process penetration for reduced design, installation and maintenance costs
RTD Measurement Protection converts your configuration from a 4-wire to a 3-wire configuration if a wire is broken or damaged, helping to avoid loss of measurement and downtime
Bluetooth® Connectivity helps you work easier, safer, and more efficiently with simplified operator rounds, a consistent application experience across Emerson devices, and by avoiding the need for a hot work permit
Loop Integrity diagnostic continuously monitors the health of the entire electrical loop to detect potential failures before they happen
Hot Backup™ capability and Sensor Drift Alert utilizing dual sensors ensure measurement integrity
Thermocouple Degradation diagnostic monitors thermocouple health to detect degradation before failure
Guided Proof Testing provides an easy, step-by-step process to help ensure you are operating safely and properly
Dual-compartment housing provides superior protection in harsh environments
Tube de protection Rosemount™ 114P
Les types de montage fileté, à brides avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application
Disponible en acier inoxydable à deux valeurs 316/316L et en acier inoxydable 316Ti
Les options de puits thermométrique incluent la certification des matériaux qui assure la conformité et de la traçabilité du matériau conformément à la norme EN 10204 type 3.1
Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et interne et le test de contrôle par ressuage
Documentation et schémas
Sonde de température à thermocouple Rosemount™ 214C