Transmetteur Rosemount™ 2051 et plaque multi-orifice1595
Transmetteur Rosemount™ 2051 et plaque multi-orifice1595
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V HART® faible consommation
Plage de mesure
Jusqu’à 137,9 bar (2 000 psi) pour la pression différentielle, jusqu’à 137,9 bar (2 000 psig) pour la pression relative
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, tantale
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/Homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications
Vitesse de rafraîchissement sans fil
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
La technologie brevetée Coplanar permet un montage direct pour des solutions de débit et de niveau qui assurent une souplesse d’installation
L’appareil est livré entièrement assemblé sur manifolds, séparateurs à membrane et éléments de débit primaires pour une installation simple
L’interface opérateur locale présente des menus faciles à utiliser et des boutons de configuration intégrés pour une mise en service simplifiée
L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
Plusieurs éléments primaires fournissent une solution de débit dont l’étanchéité est testée en usine ainsi qu’étalonnée afin de simplifier l’installation
Caractéristiques sans fil
Technologie WirelessHART® sûre et économique qui procure une fiabilité des données > 99 %
Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans entretien et un remplacement sur le terrain sans démontage du transmetteur.
L’installation aisée permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
Plaque multi-orifice Rosemount™ 1595
La conception à 4 orifices brevetée permet une mesure précise du débit pour les profils d’écoulement turbulent
La plaque à orifice innovante n’a besoin que de 2 diamètres de tuyauterie en amont et en aval pour réduire les longueurs droites
L’installation, peu coûteuse, ne nécessite pas de ligne d’impulsion, de brides particulières ni de modifications de tuyauterie.
Possibilité de montage intégré pour faciliter l’installation
Les mécanismes de centrage automatique garantissent une précision optimale et améliorent la procédure d’installation globale.
L’instrument est disponible en diamètres de ligne supérieurs, allant jusqu’à 600 mm ou en diamètre personnalisé pour apporter de la flexibilité aux applications.
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.