Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F532 WD représente la solution idéale pour la surveillance du débit et la détection des fuites dans les réseaux d’eau potable. Grâce à sa technologie non intrusive, le FLUXUS F532 WD permet une installation très simple et rentable des points de mesure au sein d’un réseau d’approvisionnement en eau existant. Le Flexim FLUXUS F532 WD est l’un des systèmes de mesure ultrasonique non intrusive du débit les plus fiables et précis. Il mesure même des débits aussi faibles que 0.01 m/s (0.03 pi/s) – ce qui est idéal pour détecter les fuites et mesurer le débit nocturne. Les capteurs sont montés sur la conduite avec de larges sangles en acier inoxydable et sécurisés dans des boîtiers robustes en acier inoxydable. La protection IP68 et le couplage permanent des capteurs sur la conduite garantissent des mesures fiables sur le long terme et permettent de réaliser des économies considérables grâce au principe d’installation enterrée.