Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Flexim FLUXUS F721 TE – mesure de la chaleur et du froid dans n’importe quel environnement

Product Description

Le débitmètre Flexim FLUXUS F721 TE est spécialement conçu pour la mesure de l’énergie thermique de chauffage et de refroidissement, toutes les mesures – débit, température et calcul de l’énergie thermique – sont réalisées par un seul appareil. Les calculs sont effectués conformément à la norme EN 1434 relative aux compteurs d’énergie thermique, et le F721 TE mesure le débit volumétrique de manière non intrusive grâce à ses capteurs ultrasoniques fixés sur conduite. Les sondes de température surveillent simultanément les températures du circuit d’alimentation et du circuit retour du système de chauffage ou de refroidissement. Cela est réalisé soit de manière non intrusive avec une technologie montée sur la paroi de la conduite, soit à l’aide de sondes de température en contact avec le fluide. Le dispositif peut être équipé de deux canaux de mesure : afin de mesurer deux conduites simultanément et permettre une surveillance totale et des mesures précises.

Type de fluide
Eau, eau et glycol, liquides de transfert de chaleur typiques
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux de débit
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre de la conduite
Certifications/Homologations
FM Classe I /Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
10 à 2400 mm (0,39 à 94,5 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Nombre virtuellement illimité d’applications – même pour les températures extrêmes de -200 à +630 °C (-328 à +1166 °F).
  • Calcul intégré de l’énergie thermique
  • Une mesure très précise du débit au moyen de capteurs ultrasoniques calibrés, appariés et traçables.
  • Une mesure très précise de la température au moyen de sondes de température calibrées, appariées et traçables (conformément à la norme DIN EN 1434-1).
  • Dynamique de mesure extrêmement élevée pour les vitesses d’écoulement des plus faibles aux plus élevées ; capture même les débits les plus faibles pendant la nuit.
  • Rétrofit simple et rentable, sans interruption de l’approvisionnement.
  • Stockage des données de mesure sécurisé contre les manipulations.
  • Advanced Meter Verification.

Documentation et schémas