Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Débitmètre portatif pour atmosphères explosibles Flexim FLUXUS F608

Product Description

Le débitmètre portatif pour liquides Flexim FLUXUS F608 est basé sur le très utilisé, fiable et polyvalent F601. Il est spécialement conçu pour être utilisé dans les atmosphères explosibles et est homologué FM Class I Division 2. Offrant un niveau élevé de flexibilité sans faire de compromis sur la sécurité, les utilisateurs n’ont plus besoin d’obtenir d’autorisation pour le travail à haute température, ce qui rend l’accès aux atmosphères explosibles bien plus simple et rapide. Le boîtier extrêmement résistant en fibre de carbone, associé à la conception robuste des capteurs, assure une protection élevée contre les impacts ainsi qu’une grande résistance contre les huiles, l’eau et de nombreux autres liquides. Le F608 partage la même gestion efficace de la batterie que le F601, offrant plus de 14 heures de temps de mesure à distance.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±1...3 % de la lecture ±0,02 pi/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,03 à 82 pi/s
Certifications/Homologations
Classe I, Div. 2
Alimentation électrique
Lithium-ION 7,2 V/6,2 Ah, durée de fonctionnement >25 h
Transducteurs disponibles
Onde de cisaillement
Diamètre de raccordement
0,24 pouce à 255,9 pouces
Plage de température
-40 °F à +392 °F / Plage de travail : -328 °F à +1 112 °F
Protocole de communication
Pt100/Pt1000

Caractéristiques

  • Mise en service immédiate.
    Accès direct aux atmosphères explosibles.
    Mise en place rapide et simple (moins de 5 minutes).
    Détection automatique des capteurs.
    Guidage intuitif des utilisateurs.
  • Très polyvalent.
    Gamme d’applications inégalée.
    Précision supérieure, même avec les fluides contenant des solides et des gaz grâce au mode HybridTek.
    Batterie Li-ion haute capacité intégrée (plus de 14 h de mesure à distance).
  • Précis et fiable.
    Tous les capteurs sont calibrés en air humide.
    Précision élevée en débit élevé et faible.
    Sans dérive et avec point zéro stable.

Documentation et schémas