Les vannes Fisher CAV4 sont conçues pour les fluides propres pouvant caviter, lorsque la perte de charge est supérieure à 207 bars. Les éléments internes Cavitrol™ IV de cette vanne sont conçus pour offrir une zone de débit croissante. Chaque étage des éléments internes présente successivement une zone de débit plus large. Cette conception assure un fonctionnement particulièrement efficace. En effet, plus de 90 % de la perte de charge totale sont prélevés dans les premiers étages, où le risque de formation de cavités pouvant entraîner une cavitation est limité.