Les éléments internes Fisher Cavitrol III sont conçus pour les fluides propres pouvant caviter et pour des pertes de charge peuvent atteindre 207 bar. La cage de ces éléments internes contient une multitude de trous de forme spéciale, alignés de manière radiale, qui réduisent la turbulence du fluide et assurent une perte par palier de la charge totale. Ces deux avantages permettent de contrôler ou d'éliminer les effets néfastes de la cavitation.