Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-C48324 C484 24

Soupapes internes Fisher™ Jet Bleed types C483-24 et C484-24

Product Description

Les soupapes internes Jet Bleed de type C483-24 et C484-24 sont fréquemment utilisées sur les réservoirs de camions-citernes et de camions de transport, mais elles peuvent également être utilisées sur les grands réservoirs de stockage fixes et sur les installations en ligne. Les soupapes peuvent être commandées par câble ou pneumatiquement. La soupape est conçue pour être utilisée avec du propane, du butane ou de l’ammoniac anhydre ; elle peut également être utilisée avec d’autres gaz comprimés mais l’utilisateur doit au préalable obtenir l'autorisation de nos services.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Caractéristiques

  • Zone brevetée d'équilibrage rapide par buse de purge
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fonctionnalité antiretour
  • Garniture de demi-arbre en polytétrafluoroéthylène (PTFE) à ressort
  • Bagues Rulon® à patins d'usure en PTFE aux points d'usure clés
  • Actionneurs d'ouverture/fermeture de vannes manuels, à câble ou pneumatiques
  • Bouchons ou liaisons à fusible thermique fondant entre 212 et 220 °F / 100 et 104 °C pour permettre la fermeture de la vanne en cas d'incendie au niveau de la vanne
Diamètre du corps et raccordements
Entrée : bride modifiée RF CL300 3" (diamètre d'alésage 117 mm)
Sortie : bride RF CL300 3"
Pression d'entrée maximale admissible
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatifs
Type C483-24 : 15 kg
Type C484-24 : 8 kg

Documentation et schémas