Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-C1

Contrôleur pneumatique et transmetteur C1 de Fisher™

Product Description

Les contrôleurs et transmetteurs C1 de Fisher perpétuent la tradition d'instrumentation de pression durable et fiable de Fisher, tout en répondant aux problèmes de consommation d'air/de gaz. Le C1 est utilisé lorsqu'une instrumentation de pression durable et fiable est requise.

Certifications
ATEX, CUTR
Signal d’entrée
Pneumatique
Pression aval max.
276 kPa
Type de montage
Montage déporté, monté sur actionneur
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Marche/arrêt, régulation modulante
Régulation de procédé
Pression
Produit d'alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Un tube de Bourdon est disponible pour les pressions élevées et des soufflets pour le vide et les basses pressions. Un élément sensible de l'un ou l'autre type peut être installé dans le boîtier avec le contrôleur ou le transmetteur. Deux gammes interchangeables de soufflets ou de jauges sont aussi disponibles.
  • Le contrôleur pneumatique C1 est un choix éconergétique, permettant d'augmenter les profits et le temps de disponibilité. Sa consommation constante est inférieure aux 0,17 m³/h exigés du secteur pétrolier et gazier par l'EPA (agence américaine pour la protection de l'environnement).
  • Des matériaux sont proposés pour les applications qui traitent des fluides mesurés sulfureux. Ces constructions sont conformes aux exigences métallurgiques des normes NACE MR0175 / ISO15156 et NACE MR0103.
  • Le boîtier peut être installé sur un panneau, une paroi, un support tubulaire ou directement sur l'actionneur de vanne de régulation.
  • Un câble de nettoyage à ressort permet le nettoyage en service de l'orifice du relais.
  • Le contrôleur C1 peut être configuré pour offrir divers modes de contrôle.

Documentation et schémas