Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-2100

Détecteurs de niveau de liquide Fisher™ 2100

Product Description

Le contacteur pneumatique tout-ou-rien Fisher 2100 et le contacteur électrique 2100E détectent les niveaux de liquide hauts ou bas. Ces contacteurs actionnent généralement, de manière électrique ou pneumatique, les systèmes d'arrêt d'urgence d'équipements de traitement sur site dans la production de pétrole et de gaz. Les contacteurs 2100 et 2100E utilisent un capteur à plongeur situé dans une cage externe montée à l'extérieur d'une cuve. Sauf mention contraire, les références NACE correspondent à la norme NACE MR0175-2002.

Classification des zones
  • 2100 : groupe II, catégorie 2 gaz et poussières
  • 2100E : antidéflagrant, non incendiaire, protection contre les coups de poussière
Certifications
  • 2100 : PED, CUTR, ATEX
  • 2100E : CSA, FM, ATEX, IECEx, UL, CUTR, PED
Interface de données
Le modèle 2100E est filaire
Diagnostics
Non
Pression aval maximale
  • 2100 : 150 psi
  • 2100E : 11A, 1/4 CV à 125/250 Vca, 5A (résistif)/3A (inductif) à 28 Vcc
Type de montage
Montage sur cuve de procédé
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Marche/arrêt
Source d'énergie
125/250 Vca, 28 Vcc
Contrôle du procédé
Niveau
Produit d’alimentation
Air, gaz naturel
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Pour assurer la fiabilité, le contacteur est isolé du procédé de façon hermétique grâce à un plongeur résistant à la corrosion et un ensemble tube de torsion.
  • Des matériaux destinés au traitement de gaz et fluides acides sont disponibles. Ces constructions sont conformes aux exigences métallurgiques de la norme NACE MR0175-2002.
  • Les modèles de contacteurs 2100 et 2100E sont disponibles en différentes versions pour montage à gauche ou à droite.
  • Le contacteur 2100E antidéflagrant et hermétique est proposé pour un montage en usine et pour le remplacement du contacteur 2100 éprouvé par un contacteur électrique.
  • La cage du plongeur dispose de deux bouchons de conduite NPT 1 pouce qui peuvent être retirés et replacés pour passer d'une ligne d'égalisation verticale à horizontale ou pour l'installation d'une vanne ou d'un robinet de purge.
  • Il est possible de modifier l'action de contact des modèles 2100 et 2100E entre niveau haut et bas sur le site sans pièces supplémentaires.

Documentation et schémas