Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-TerminalManager

Logiciel TerminalManager™

Product Description

Le logiciel TerminalManager™ d’Emerson est un système de gestion de terminal (TMS) qui assure des transferts de matériaux efficaces, précis, sûrs et sécurisés pour les installations de stockage de réservoirs avec ou sans personnel. Cette solution logicielle unique permet d’optimiser la gestion des mouvements entrants/sortants et des activités internes connexes en fournissant des données sur les mouvements planifiés, la visibilité en temps réel des rayonnages de chargement, les positions d’inventaire et le stock physique disponible. Les alertes et les alarmes sont toujours visibles pour une action et une résolution rapides. Le logiciel TerminalManager offre également une connectivité prête à l’emploi à un grand nombre d’appareils physiques et comprend MessageBroker pour l’intégration logicielle avec n’importe quelle solution tierce, ce qui permet une consolidation et un décaissement transparents des données critiques. Qu’il s’agisse d’une installation de déchargement de brut sans personnel ou d’un terminal de raffinerie chimique massif avec des centaines de produits complexes, le logiciel TerminalManager est une solution évolutive et très fiable qui convient aux terminaux de toutes tailles.

Caractéristiques

  • Programmation des activités de déchargement brut au jour, à la baie et au pot.
  • Application systématique de votre programme pour des déchargements précis et fiables et déclenchement automatique de la capture d’échantillons.
  • Saisie des transferts de garde conformes à l’API et gestion précise de l’inventaire des clients.
  • Gestion automatisée des horaires des portiques, contrôle des mouvements et suivi/audit du procédé de déchargement garantissent un procédé sans erreur.
  • Automatisation de l’entrée à la sortie, ce qui permet à une installation de fonctionner sans personnel, l’accès au site et le déchargement des produits étant assurés par des chauffeurs.
  • Suivi précis des stocks fournissant les informations nécessaires à la planification et aux opérations, ainsi qu’à l’établissement de rapports sur la situation des clients.
  • Distribution automatiques de rapports opérationnels personnalisés permettant aux opérateurs de réconcilier facilement les données de déchargement brut, telles que les produits ramassés par rapport aux produits déchargés.
  • Facile à utiliser, le système fiable offre une grande flexibilité et permet une croissance supplémentaire au fur et à mesure de l’expansion de la borne.
  • La solution adaptée à l’industrie fournit des fonctionnalités personnalisées avec un produit commercial prêt à l’emploi (COTS) qui est plus facile à prendre en charge et à mettre à jour.

Documentation et schémas