PACSystems™ RXi2 - Ordinateur industriel BP : CPU AMD V1605B, 4 Go de RAM, SSD de 256 Go

Product Description

L’IPC RXi2-BP offre des performances de calcul élevées dans un boîtier robuste et compact, bien adapté pour exécuter l’IHM, l’historisation et les applications analytiques directement sur la machine afin de permettre un contrôle amélioré des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes à l’échelle de l’usine.

Numéro de référence
R2B0N0N2N3A0A
Gamme IPC
AMD RXi2-BP Ryzen série V1000/R1000
CPU
AMD V1605B de 2,0 GHz
Puissance de la CPU
12 à 25 W
Nombre de cœurs de la CPU
4
Mémoire
ECC de 4 Go
Stockage
SSD de 256 Go
Mémoire RAM non volatile
aucune mémoire RAM non volatile
Ethernet
4x 10/100/1000BASE-T
USB
2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Interfaces série
1xRS232, 1xRS422/485
Fentes d’expansion
0 fente
Système d’exploitation préinstallé
Pas d’OS
Température de service
0 °C à 70 °C

Caractéristiques

  • CPU AMD Ryzen V1000/R1000, 2 à 4 noyaux, fréquence de base 2,0 - 2,4 GHz
  • Fonctionnement sans ventilateur dans un environnement à température élevée, pendant une durée prolongée
  • 4 ports Ethernet Gigabit (6 optionnel) (trois avec Time SYNC IEEE1588 et 802.1AS). Interface fibre optique optionnelle.
  • Fentes d’expansion PCIe optionnelles
  • Technologie brevetée de refroidissement passif de la CPU, permettant un fonctionnement entre -40 °C et 70 °C sans dégradation des performances de la CPU
  • RAM non volatile optionnelle pour les écrits de données rapides et fréquents, 1 Mo de RAM (4 Mo optionnel)

Documentation et schémas