SmartProcess™ Header

Product Description

Le contrôle total du collecteur de vapeur coordonnée n’existe souvent pas dans une centrale industrielle. SmartProcess Header d’Emerson est un produit utilisé pour contrôler et optimiser automatiquement le fonctionnement d’un système de distribution de vapeur. SmartProcess Header fournit un contrôle coordonné de tous les collecteurs de vapeur, permet de prioriser les collecteurs de vapeur par le personnel d’exploitation, maximise la vapeur aux turbines si elles sont présentes et optimise le contrôle des collecteurs pour une exploitation à moindre coût.

Compatibilité système
SmartProcess Header fonctionne sur les systèmes DeltaV version 10.3 ou supérieure.

Caractéristiques

  • Élimine la plupart des interventions de l’opérateur en cas de perturbations de vapeur
  • Empêche les déclenchements en cascade entraînant des interruptions totales
  • Augmente la production électrique sur site de 10 à 20 %.