DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for RS3 IO

Interface de contrôleur DeltaV™ série M pour E/S RS3™

Product Description

Cette solution offre une mise à niveau vers RS3™ ControlFile avec des contrôleurs DeltaV™ utilisant l'interface de contrôleur DeltaV de la série M pour l'E/S RS3. Cette solution intègre l'E/S RS3 à l'architecture DeltaV. Le « coeur » de l'interface de contrôleur est un nouveau module qui prend en charge la communication d'E/S série de RS3 ControlFile. Cette interface de contrôleur DeltaV Controller vous permet d'utiliser l'E/S RS3 avec des contrôleurs DeltaV et réduit l'encombrement.

Canaux d'E/S série
64
Vitesse de transmission
10,4 Kbaud
Caractéristiques de l'alimentation (alimentation de système DeltaV VE5008)
+12,0 Vcc à 1,1 A
courant maximum
1,4 A
protection par fusibles
Fusibles 3 A non remplaçables
consommation
13,2 W typique, 17 W maximum

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Possibilité d'utiliser l'E/S RS3™ avec des contrôleurs DeltaV™
  • Opportunité d'utiliser les nouvelles technologies
  • Encombrement réduit
  • Intégration complète
  • Prise en charge d'appareils HART®
  • Efficacité de développement d'indicateur maximale