Branson-P-GLX-4

Machine de soudage au laser Branson™ série GLX-4

Product Description

La machine de soudage au laser Branson GLX-4 répond à votre besoin de fabrication de pièces en plastique de grande à très grande taille, ainsi qu’à la demande croissante de l’industrie en matière d’automatisation et de capacités en IIoT (industrie 4.0). La série GLX-4 utilise la technologie avancée de soudage au laser Infrared® à transmission simultanée (STTlr®) qui permet une plus grande liberté de conception et un débit de production accru, ainsi qu’une résistance et une qualité de soudure supérieures avec une vitesse et une flexibilité exceptionnelles.

ce-mark
rohs
Vitesse maximale de la table élévatrice
500 mm/s
Actionnement
Servomoteur
Énergie laser fournie à la ligne de soudure
Jusqu’à 5 000 W
Protocole de communication
CANopen
Système de refroidissement
Refroidissement par eau ou par air
Interface de données
USB, passerelle d’interface de données (DGI) en option

Caractéristiques

  • La machine GLX comprend tous les avantages du soudage au laser : soudures sans particules de la plus haute qualité, meilleure flexibilité de conception pour intégrer des contours 3D et des composants sensibles, meilleure compatibilité des matériaux et robustesse de la soudure.
  • Le procédé de soudage au laser breveté simultanée de lumière infrarouge (STTIr) de Branson est adapté pour souder en théorie jusqu’à 1 m de longueur de soudure entre 0,5 et 5 secondes.
  • Permet aux concepteurs d’intégrer des lignes de soudure sans particules à peine visibles dans des pièces de grande taille afin d’obtenir une apparence esthétique supérieure, des performances maximales et une efficacité de production inégalée.
  • Conçue pour satisfaire aux normes mondiales les plus strictes en matière de sécurité du laser et des machines.
  • Contrôle précis de la profondeur d’un puits de fonte
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations de Branson.
  • La conception centrée sur l’humain permet de réduire les temps de formation et de démarrage, et d’apporter rapidement des changements

Documentation et schémas