Actionneur pneumatique de vanne linéaire Bettis GVO
Actionneur pneumatique de vanne linéaire Bettis GVO
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
La série Bettis GVO est un actionneur de vanne linéaire éprouvé sur le terrain, adapté pour l’automatisation de la plupart des vannes à tige montante dans des applications de régulation et d’arrêt d’urgence.
Automatise la plupart des vannes à tige montante, à dalle, en coin, à couteau, à guillotine, droite, à boule et tige montante, et registres
Extension de course sur chaque modèle
Matériaux de construction pour service acide en option
Parmi les options disponibles : contacteurs de limite, relais, électrovannes, pilotes de pression, amortisseurs et annulation manuelle
Le réglage de la course en haut et en bas garantit que le piston s’arrête au niveau de l’actionneur et non de la vanne, ce qui protège le siège de vanne
Conception standard à socle ouvert ; socle fermé disponible sur demande
L’emploi d’une tige de piston en acier inoxydable dur poli et chromé garantit une protection optimale contre la corrosion et un excellent coefficient de frottement
À guillotine, à siège incliné, à coin, à expansion, droite, à boule et tige montante et registres
Température de service
De -60 °C à 100 °C (-76 °F à 212 °F)
Pression de service
12 bar (174 psi)
Poussée
Poussée à double effet jusqu’à 1 600 000 N (360 000 lb), poussée en fin de ressort jusqu’à 450 000 N (101 000 lb), poussée en début de ressort de 540 000 N (121 000 lb)
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.