AVENTICS-P580AECH2010A00

AVENTICS™ Bus coupler, Series 580 P580AECH2010A00

Product Description

580 CHARM STD KIT

Version
Bus coupler
Fieldbus protocol
DeltaV
Electrical connection type
Plug
Electrical connection size
M12x1
Electrical connection number of poles
5-pin
Electrical connection coding
A-coded
Note
Central fieldbus connection without I/O function, Power supply plug M12x1, 5-pin
Min. ambient temperature
-10 °C
Max. ambient temperature
50 °C
Max. number of valve positions
43
Operational voltage electronics
24 V DC
Electronics voltage tolerance
-10% / +10%
Power consumption electronics
0.3 A
Operating voltage, actuators
24 V DC
Total current for actuators
4 A
Protection class
IP65
Diagnosis
Overvoltage, Short circuit
Weight
0.32 kg
Housing material
Die-cast aluminum

Caractéristiques

  • Réduit sensiblement les temps de programmation et de mise en service
  • Permet de réaliser jusqu’à 15 % d’économie de câblage et de composants
  • Utilise les capacités natives de DeltaV pour le diagnostic des vannes pneumatiques
  • Élimine le besoin de réseaux spéciaux supplémentaires, comme Profibus-DP pour les électrovannes pilotes et simplifie le système de mappage d’E/S

Documentation et schémas