AVENTICS-G617A40010A0010

AVENTICS™ G617A40010A0010

Product Description

The AVENTICS Series 617 Sentronic LP (Low Power) is a family of highly efficient and cost-effective proportional valves with digital control that is ideal for pressure regulation requirements. It offers a small footprint and easy-to-use modular design. Valve control loop parameters can be optimized for a specific application using complementary Data Acquisition Software (DaS) and a PC connection. The valve offers low power consumption (<4 W), has a quick response time and includes integrated IO-Link communication capabilities.

Body Material
Light Alloy
Product Type
Solenoid Valve
Product Weight
0.49 Kg
Ship Weight
0.49 Kg
Media
Air, Inert Gas
Min - Max Ambient Temperature
0 to 50°C
Min - Max Operating Pressure (Air)
0 to 10 bar
Min - Max Fluid Temperature
0 to 60°C
Environnement d’exploitation
3/2 Normally Closed
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, bride
Stroke Length
CE, EAC, IP65
Flow (Cv)
0.58
Orifice Size
4
Voltage
24 DC
Actuation
Proportional
Wattage
3.8
Coil Class
H
Pipe/Port Size
1/4 "

Caractéristiques

  • Actionnement électropneumatique
  • Maintien de la dernière pression en cas de coupure de courant
  • Communication et régulation numériques
  • Changement facile des paramètres de régulation avec le logiciel d’acquisition de données
  • Indicateur en option pour une installation et une configuration rapides
  • Capacités de communication IO-Link intégrées
  • Des versions pour service sur vide et pression jusqu’à 10 bar (145 psi) sont disponibles

Documentation et schémas